MCS-112X90-C-D-5015 - Muhafaza çerçevesi
1524260

Muhafaza çerçevesi, Markalama alanına sahip tasarım elemanı, renk: mavi (benzeri RAL 5015)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Muhafaza kapağındaki opsiyonel menteşeler sayesinde cihaz montajı ve bakımı sırasında rahat kullanım
Opsiyonel adaptör plakası sayesinde esnek montaj
Doğru koruma sınıfı ile güvenli işletim
Modüler sistem sayesinde kişiselleştirilmiş ürün seçimi
Optimize edilmiş PCB montajı: PCB, açılı muhafaza kenarı sayesinde neredeyse yatay olarak monte edilebilir

Sıkça Sorulan Sorular


Hangi renkler ve diğer kişiselleştirme seçenekleri var?

Modüler sistemi kullanarak özel muhafazanızı bir araya getirebilirsiniz. Çeşitli RAL renkleri mevcuttur. Ayrıca, farklı çerçeve versiyonları ve ilave aksesuarlar farklı şekillerde birleştirilebilir. Müşteriye özel diğer kişiselleştirmeler için lütfen bize danışın.


Bileşenler birbirine bağlanabilir mi?

Sonradan da takılabilen esnek menteşe, kapağı muhafaza üzerinde tutar ve ellerin serbest kalmasını sağlar.


Hangi renkler mevcut ve hangi renkler mümkün?

Muhafaza ve adaptör plakası RAL7035 (açık gri) renginde mevcuttur. Çerçevelerin RAL7035 (açık gri), RAL9005 (simsiyah), RAL5015 (gök mavisi) ve RAL1018 (çinko sarısı) renkli versiyonları mevcuttur. Müşteriye özel renkli versiyonlar talep edilebilir. 


Hangi uygulama seçenekleri var?

Muhafazalar özellikle bina teknolojisi veya endüstride kullanım için uygundur. Ancak muhafazanın çok yönlü ve sağlam yapısı sayesinde başka uygulama alanlarında kullanımı da mümkündür.