Kontrol panosu için tespit malzemesi

Montaj malzemesi

Kontrol panosu için size kapsamlı bir montaj malzemesi yelpazesi sunuyoruz. Uygun montaj aletleri kullanarak elektrik bağlantılarını ve bileşenleri hızlı ve güvenli bir şekilde takın. Montaj malzemelerini birleştirerek kontrol panosundaki mevcut alanı en iyi şekilde kullanın.

Go to Product Detail Page for item 5022805
APK-TU - Kapak
APK-TU - Kapak
5022805

Profil kapak tutucu, 10 mm genişlik, NS 32 veya NS 35/7.5 üzerine montaj için, APK-HP profil tutucuyu sabitlemek için, ZB 10 etiket şeridiyle etiketlenebilir

Avantajlarınız

  • DIN raylarının yerden kazandıran ve rahat montajı
  • Çeşitli durdurucu versiyonları sayesinde kolay kenetleme şeridi tespiti
  • Nötr baraları ve çeşitli destek braketleri ile mükemmel nötr bağlantı
  • Çeşitli kablo bağı versiyonları ile basit kablo gruplama ve sabitleme

DIN rayları

DIN rayı NS 35
G-profilli DIN rayı
C profilli DIN rayı
PPS STANDARD M Çeşitli DIN rayları ile DIN ray kesici
DIN rayı NS 35

Üst şapka profiline sahip bu DIN rayları en yaygın versiyonlardır ve aynı zamanda DIN standardizasyonuna sahiptir. NS 15 ve NS 35 olmak üzere iki boyutta mevcuttur. Ayrıca NS 35 DIN rayı 7,5 mm ve 15 mm olmak üzere iki yükseklikte de mevcuttur. DIN rayı versiyonuna bağlı olarak, üst şapka rayları farklı malzemelerden temin edilebilir. Bunlar arasında örneğin kaplanmamış ve galvanizli çeliğin yanı sıra bakır ve alüminyum DIN rayları da bulunmaktadır. Ayrıca, NS 15 veya NS 35 olsun, tüm versiyonlar delikli veya deliksiz olarak mevcuttur. Uzatılmış delikler, monte edilmiş DIN raylarının kolayca monte edilmesini sağlar. NS 15 DIN rayları üzerindeki standart uzatılmış delikler, delik merkezinden delik merkezine 20 mm'lik bir delik aralığına sahiptir. Uzatılmış deliğin kendisi, yarıçaplar dahil olmak üzere 12,2 mm uzunluğundadır
ve 4,2 mm genişliğindedir. NS 35 DIN rayları üzerindeki standart uzatılmış delikler, delik merkezinden delik merkezine 25 mm'lik bir delik aralığına sahiptir. Uzatılmış deliğin kendisi, yarıçaplar dahil olmak üzere 15 mm uzunluğunda ve 6,2 mm genişliğindedir.

G-profilli DIN rayı

G-profil DIN rayları sadece NS 32 boyutunda mevcuttur. DIN raylarının delikli veya deliksiz versiyonları mevcuttur, ancak deliksiz versiyon için yalnızca farklı malzemeler seçebilirsiniz. Deliksiz versiyon kaplamasız bakır olarak da mevcuttur.

C profilli DIN rayı

C profilli DIN rayları günümüzde nadiren kullanılmaktadır. Bu nedenle, DIN ray portföyü yalnızca bir versiyon içerir. Bu versiyon, uzatılmış deliklere sahip galvanizli çelikten yapılmış bir NS 30 DIN rayıdır.

PPS STANDARD M Çeşitli DIN rayları ile DIN ray kesici

DIN ray kesicilerini DIN raylarını hassas bir şekilde, talaşsız ve sonradan işlemeye gerek kalmadan kesmek için kullanabilirsiniz. Kılavuz elemanlar, DIN raylarının kesiciye hızlı ve zahmetsizce yerleştirilebilmesini sağlar.

Profil ve DIN ray kesicileri

RailFIX DIN ray adaptörleri

RailFIX DIN ray adaptörleri
RailFIX montaj adaptörüyle bir DIN rayının montajı
Tamamen monte edilmiş bir DIN rayı, monte edilmiş RailFIX adaptörlerinin üzerinde yüzer
RailFIX DIN ray adaptörleri

RailFIX DIN ray adaptörleri tamamen montajlı klemens dizilerinin montajını kolay ve verimli hale getirir. Montaj sırasında klemens şeritlerinin takılması için klemens blokları arasında boşluk bırakılmasına gerek yoktur. Yerden tasarruf sağlayan montajın yanı sıra bu, ayrı klemenslerin veya aksesuarların zaman alıcı şekilde yenilenmesine gerek olmadığından hızlı montajı da sağlar. Ayrıca, tamamen monte edilmiş bir DIN rayını takmak için DIN rayının ucunda sadece tek bir vida gereklidir.

Ayrıntılı bilgi
RailFIX montaj adaptörüyle bir DIN rayının montajı

Terminal şeridi montajına hazırlanmak için öncelikle RailFIX adaptörlerinin montaj paneline takılması gerekir. DIN rayı daha sonra manuel olarak kilitleme klipsine geçirilir ve sabitleme kancalarının altına itilir. Standart bir tornavida ile DIN rayı adaptörlerin altından işarete kadar kaldırılır. Geriye kalan tek şey, yanal hareketleri önlemek için DIN rayını bir M5 silindir başlı vida ile yerine sabitlemektir.

Videoya git
Tamamen monte edilmiş bir DIN rayı, monte edilmiş RailFIX adaptörlerinin üzerinde yüzer

Terminal şeritlerinin montajı ve sabitlenmesi sıkıcı ve zaman alıcı olabilir. Ancak RailFIX adaptörleri bu süreci çok daha verimli hale getirir. RailFIX montaj adaptörlerinin gerçek avantajı sadece montaj hızında değil, her şeyden önce terminal şeridi tasarımının basitleştirilmesinde yatmaktadır. RailFIX ile bu işlem adaptör montajına paralel olarak yapılabilir, bu da tüm süreci merkezden uzaklaştırır ve uzun seyahat mesafelerini ve bekleme sürelerini en aza indirir. Buna ek olarak, tamamen monte edilmiş DIN rayları da üçüncü taraf sağlayıcılardan rahatlıkla satın alınabilir.

Verimli montaj ve kablolama hakkında daha fazla bilgi
Geçmeli montaj için durdurucu

Geçmeli montaj için durdurucu

Durdurucular

Durdurucu ürün yelpazesi; C-tipi ve G-tipi DIN rayları için çeşitli durduruculardan oluşur. Yaygın olarak kullanılan DIN rayları için vidalı durduruculara ilaveten geçmeli durdurucular da mevcuttur. Bu durdurucular, alet kullanmadan ve ilave sabitleme önlemlerine ihtiyaç duymadan DIN rayına yerleştirilebilir. Yerleştirme sırasında, durdurucular DIN rayının metali üzerinde ayrılarak özellikle sıkı bir oturma sağlar. Ayrıca, geçmeli durdurucular bakım istemez. Tıpkı vidalı durdurucular gibi, bu durdurucular da sadece bir tornavidayla gevşetilebilir. Bu, istenmeyen gevşemeleri engeller.

Nötr baraları

Nötr baraları

Nötr baraları ve taşıyıcı parçalar

Nötr iletkenlerin kolay montajı için, ürün portföyünde üç farklı tipte nötr barası bulunur. Burada 6 x 6 mm ve 3 x 10 mm boyutlar temsil edilmektedir. Nötr baralarını monte etmek için çeşitli destek parçaları mevcuttur. Burada en büyük seçenek, 3 x 10 versiyonlar içindir. Burada, DIN rayına montaj veya direkt montaj için adaptörler arasında seçim yapabilirsiniz. DIN raya monte nötr bara adaptörleri çeşitli tasarımlarda mevcuttur. Bu, nötr barası ile DIN rayı arasındaki mesafenin ve rayın yüksekliğinin kontrol edilmesini sağlar.

Ürün broşürü
Kontrol panosu aksesuarları

Ürün broşüründe kontrol panosu aksesuarlarının çeşitliliğini keşfedin. Aksesuarlar kontrol panosunun içinde ve çevresinde koruma ve düzen sağlar. Ayrıca prizler ve servis arabirimleri, bakımı, servisi ve arıza teşhisini kolaylaştırır.

Broşürü indirin
Farklı pano aksesuarlarına sahip kontrol panosu