Üst şapka profiline sahip bu DIN rayları en yaygın versiyonlardır ve aynı zamanda DIN standardizasyonuna sahiptir. NS 15 ve NS 35 olmak üzere iki boyutta mevcuttur. Ayrıca NS 35 DIN rayı 7,5 mm ve 15 mm olmak üzere iki yükseklikte de mevcuttur. DIN rayı versiyonuna bağlı olarak, üst şapka rayları farklı malzemelerden temin edilebilir. Bunlar arasında örneğin kaplanmamış ve galvanizli çeliğin yanı sıra bakır ve alüminyum DIN rayları da bulunmaktadır. Ayrıca, NS 15 veya NS 35 olsun, tüm versiyonlar delikli veya deliksiz olarak mevcuttur. Uzatılmış delikler, monte edilmiş DIN raylarının kolayca monte edilmesini sağlar. NS 15 DIN rayları üzerindeki standart uzatılmış delikler, delik merkezinden delik merkezine 20 mm'lik bir delik aralığına sahiptir. Uzatılmış deliğin kendisi, yarıçaplar dahil olmak üzere 12,2 mm uzunluğundadır
ve 4,2 mm genişliğindedir. NS 35 DIN rayları üzerindeki standart uzatılmış delikler, delik merkezinden delik merkezine 25 mm'lik bir delik aralığına sahiptir. Uzatılmış deliğin kendisi, yarıçaplar dahil olmak üzere 15 mm uzunluğunda ve 6,2 mm genişliğindedir.
Kapak, derinlik: 40,8 mm, genişlik: 1,5 mm, yükseklik: 43,5 mm, renk: gri