PTVFIX 2X2,5 BU LQ1000 - Monoblok
1680374

Monoblok, nom. gerilim: 690 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: bir DIN rayı adaptörü üzerine takılır, Flanşlı direkt montaj, Asma, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN rayı montajı, direkt montaj veya yapışarak montaj sayesinde esnek kullanım
Onbir farklı renk çeşidi sayesinde açık kablolama
Aletsiz Push-in direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
Manüel köprüleme gerektirmeyen montaja hazır bloklar sayesinde %80'e kadar zaman tasarrufu
Enlemesine montaj sayesinde DIN rayı üzerinde %50'ye varan yer tasarrufu