TC ROUTER 2002T-3G - Router
2702531

Endüstriyel 3G router, Avrupa versiyonu, 2G GPRS/EDGE'e düşme kapasiteli, 2 Ethernet arabirimi, firewall, NAT, ve IPsec OpenVPN desteği, SMA-F anten soketi, SMS ve e-mail iletimi, 2 dijital giriş, 1 dijital çıkış

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Endüstriyel 3G mobil router (UMTS/HSPA)
2G'ye (GPRS/EDGE) düşme kapasiteli
Hücresel şebeke üzerinden ethernet cihazlarının ağ entegrasyonu
Kolay uyarı hizmeti için Ethernet SMS ağ geçidi
Dinamik filtreleme için durumsal denetleme güvenlik duvarı
Bir sonlandırma cihazına doğrudan uzaktan erişim yönlendirmesi için NAT tablosu ve port
Iki anahtarlamalı giriş ve bir anahtarlamalı çıkış
Web tabanlı yönetim veya microSD kart ile konfigürasyon
İki lokal Ethernet bağlantısı
Anahtarlanabilir enerji tasarrufu modu
Entegre kayıt defteri
Bağlantı izleme
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C