TC CLOUD CLIENT 4G ürün gamı 4G LTE mobil şebeke üzerinden güvenli uzaktan bakım senaryoları için uygun maliyetli saha cihazları sunar. Cihazlar mGuard Secure Cloud ile kullanım için optimize edilmişlerdir. Bu nedenle tüm CLOUD CLIENT cihazları Sanal Özel Ağları (VPNs) standart olarak destekler. mGuard Secure Cloud için optimize edilmiş fonksiyonlar sahada cihazların hızlı devreye alınmasını sağlar.
TC CLOUD CLIENT 1002-4G ATT
-
Router
2702888
mGuard Secure Cloud için endüstriyel VPN ağ geçidi, 4G (LTE) üzerinden IPsec iletişimi, AT&T (ABD), IPsec desteği, 2-portlu switch, 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Hücresel router |
| Uygulama | Ethernet |
| MTTF | 383 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 184 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 78 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| VPN'de 1:1 Network adres çevirisi (NAT) | destekli |
| VPN tunel sayısı | 1 |
| Doğrulama | X.509v3, PSK |
| Data bütünlüğü | MD5 |
| SHA-1 | |
| Internet protokol güvenlik (IPsec) modu | ESP tüneli |
| Şifreleme yöntemleri | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Elektriksel izolasyon | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Şebeke tipi | Mobil haberleşme |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 10 V DC ... 30 V DC (SELV) |
| Tipik akım tüketimi | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (Etkinleşmiş enerji tasarruf modlu) | |
| Fonksiyon | |
| Yönetim | Web tabanlı yönetim, SNMP |
| Dijital | |
| Giriş tanımlaması | Dijital giriş |
| Giriş sayısı | 1 |
| Gerilim giriş sinyali | 10 V DC ... 30 V DC |
| Anahtarlama seviyesi "1" sinyal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Sinyal | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Gerilim çıkış sinyali | 10 V DC ... 30 V DC (işletme gerilimine bağlı) |
| Akım çıkış sinyali | ≤ 50 mA (Kısa devre korumasız) |
| Besleme | |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 16 |
| Sinyal | Ethernet |
| Web server | evet |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100Base T(X) | |
| Seri iletim hızı | 10/100 Mbps, autonegotiation |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
| Kanal sayısı | 2 |
| İletim uzunluğu | 100 m (ekranlı bükümlü çift) |
| Desteklenen protokoller | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Yardımcı protokoller | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Kablosuz | |
| Arayüz tanımı | LTE (FDD) / UMTS |
| Frekans aralığı | 700 MHz (LTE B13 / B17) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| 1900 MHz (LTE B2) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| Veri iletim hızı | ≤ 150 Mbps (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbps (LTE, UL) | |
| Anten | 50 Ω empedans SMA anten soketi |
| Anten bağlantı yöntemi | SMA (dişi) |
| SIM arayüzü | 1,8 volt, 3 volt |
| UMTS | HSPA 3GPP R9 |
| LTE | CAT4 |
| Ülke desteği | ABD |
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 126 mm |
| Renk (Muhafaza üst kısmı) | gri (RAL 7042) |
| Malzeme (Muhafaza) | Plastik |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (Üretici beyanı) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | 0 °C ... 60 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Kablosuz onayı ABD, FCC | |
| Sertifika | N7NHL7588 |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2702888 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC422 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626378633 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 347 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 347 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-D0 - PCB konnektörü 1105116
-
ANT-OMNI-0671-02 - Anten 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Anten 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaksiyel kablo 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaksiyel kablo 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaksiyel kablo 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaksiyel kablo 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptör 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Koruma bantı 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montaj plakası 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montaj plakası 1456045
Avantajlarınız
IPsec ile güvenli haberleşme
Web tabanlı yönetim veya microSD kart ile konfigürasyon
Phoenix Contact'tan bulut bazlı VPN altyapısı
Operatörler, makine imalatçıları ve sistem üreticileri için anahtar teslim VPN altyapısı
Endüstride kanıtlanmış mGuard güvenlik teknolojisi sayesinde güvenli ve güvenilir
Apple iPad ve iPhone'lar için iOS hücresel cihaz desteği
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018