CLOUD CLIENT 2002T-4G EU
-
Router
1234355
mGuard Güvenli Bulut için endüstriyel VPN ağ geçidi, 4G (LTE), EU cihazı üzerinden IPsec haberleşmesi, 2 portlu switch, anten bağlantıları: 2 SMA hücresel haberleşme, 4 DI, 2 DO
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Uzaktan bakım ağ geçidi |
| Uygulama | Ethernet |
| MTTF | 384 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 180 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 64 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| VPN tunel sayısı | 1 |
| Doğrulama | X.509v3, PSK |
| Data bütünlüğü | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| Filtreleme | yalnızca arayüz ve protokoller |
| Firewall-Regeln | Durum denetim güvenlik duvarı |
| Internet protokol güvenlik (IPsec) modu | ESP tüneli |
| Şifreleme yöntemleri | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| Elektriksel izolasyon | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,32 W |
| Şebeke tipi | Mobil haberleşme |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 10 V DC ... 30 V DC (Geçmeli Push-in klemens ile) |
| Tipik akım tüketimi | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (Etkinleşmiş enerji tasarruf modlu) | |
| Maks. akım tüketimi | 1,5 A |
| Fonksiyon | |
| Yönetim | Web tabanlı yönetim |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Veri depolama | Mikro SDHC kart |
| Dijital | |
| Giriş tanımlaması | Dijital giriş |
| Giriş sayısı | 4 |
| Gerilim giriş sinyali | 10 V DC ... 30 V DC |
| Anahtarlama seviyesi "0" sinyal | < 8 V DC |
| Anahtarlama seviyesi "1" sinyal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Sinyal | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Gerilim çıkış sinyali | 10 V DC ... 30 V DC (işletme gerilimine bağlı) |
| Akım çıkış sinyali | ≤ 50 mA (Kısa devre korumasız) |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 9,00 mm |
| Web server | evet |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100Base T(X) | |
| Seri iletim hızı | 10/100 Mbps, autonegotiation |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
| Kanal sayısı | 2 |
| İletim uzunluğu | 100 m (ekranlı bükümlü çift) |
| Desteklenen protokoller | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS, IPsec |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| Yardımcı protokoller | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Kablosuz | |
| Arayüz tanımı | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Frekans aralığı | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Veri iletim hızı | ≤ 150 Mbps (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbps (LTE, UL) | |
| Anten | 50 Ω empedans SMA anten soketi |
| Anten bağlantı yöntemi | SMA (dişi) |
| SIM arayüzü | Mikro SIM (3FF) |
| eSIM (çeşitli profiller) | |
| GPRS | Sınıf 12, Sınıf B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R8 |
| LTE | CAT4 |
| Ülke desteği | Avrupa |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 130 mm |
| Renk (Muhafaza üst kısmı) | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme (Muhafaza) | Polikarbonat |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Elektromanyetik uyum | RED Yönetmeliği 2014/53/EU ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | ± 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz (Test seviyesi 3) |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2 kV (Test seviyesi 3) |
| Sinyal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 0,5 kV (simetrik) |
| ± 1 kV (asimetrik) | |
| Sinyal | ± 1 kV (Data hattı, asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 1234355 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC422 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151338350 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 332 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 332 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - PCB konnektörü 1713311
-
ANT-OMNI-0671-01 - Anten 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Anten 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - Anten 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaksiyel kablo 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaksiyel kablo 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaksiyel kablo 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaksiyel kablo 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptör 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Koruma bantı 2903182
Avantajlarınız
Endüstriyel 4G hücresel router (LTE)
3G'ye (UMTS/HSPA) ve 2G'ye (GPRS/EDGE) düşme kapasiteli
Hücresel şebeke üzerinden ağları bağlamak için sanal atanmış hat
Web tabanlı yönetim veya microSD kart ile konfigürasyon
İki lokal Ethernet bağlantısı
Anahtarlanabilir enerji tasarrufu modu
Entegre kayıt defteri
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C
Maksimum network sürekliliği için Mikro SIM ve eSIM
Dört dijital giriş
İki dijital çıkış
Sıkça Sorulan Sorular
Ürün üretimden kaldırılmıştır. Alternatif olarak ne kullanabilirim?
Alternatif olarak şu ürünleri kullanabilirsiniz: TC ROUTER 4002T-4G EU, ürün numarası 1234352 veya TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, ürün numarası 1234353 veya TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN, ürün numarası 1234354. Alternatif ürünlerin teknik özelliklerinin biraz farklı olduğunu unutmayın.
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018