CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Kullanım grubu D | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-62820Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40029769Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Kullanım grubu D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 |