MSDBV 2,5-F - Çift mini flanşlı klemens
3249172

Çift mini flanşlı klemens, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt dizayn ve bir 15 mm DIN raya bağlantı opsiyonu sayesinde yerden tasarruf
Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme
Standart plug-in köprüler sayesinde basit potansiyel dağılımı