CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
cUL Onaylı
Onay kimliği: FILE E 60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 15 A | 26 - 14 |
UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 15 A | 26 - 14 |