PTRV 8 /VDE 0815 - Marşaling paneli
3270230

Marşaling paneli, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 8 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ve 8. seviye, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: çok renkli

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt boyut sayesinde kapalı alanlarda aletsiz kablaj
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® ve benzerlerinin yerine geçen Push-in teknolojisi sayesinde yüksek kontak kalitesi
Hatasız, emniyetli çalışmanın garanti altına alınması için kablo ve klemens için ayrı renk atamaları
VDE 0815 uyarınca renk konfigürasyonu
2,3 mm test bağlantısı, endüstride yaygın olarak kullanılan test pinlerine sahip iletkenler arasında test imkanı sağlar