PTMC 1,5/80-2 /BU - Mmarşaling bağlantı paneli
3270330

Mmarşaling bağlantı paneli, 1 - 80 arası etiketli, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj: Duvara montaj, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dikey iletken rotalama sayesinde aktüasyon ve klemenslerin net gösterimi
Kompakt boyut sayesinde kapalı alanlarda aletsiz kablaj
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® ve benzerlerinin yerine geçen Push-in teknolojisi sayesinde yüksek kontak kalitesi
Patlama riskli bölgelerdeki kendinden güvenli devrelerde kullanmak üzere mavi versiyon (kendinden güvenli koruma tipi)
Panel kesiğine montaj için