PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z
-
Mmarşaling bağlantı paneli
3270321
Mmarşaling bağlantı paneli, 1 - 48 arası etiketli, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj: Duvara montaj, 19" rak, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: mavi
Ürün Ayrıntıları
Genel | 1 - 48 arası etiketli |
Ürün tipi | Marşaling klemensi |
Kutup sayısı | 48 |
Bağlantı sayısı | 288 |
Satır sayısı | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,56 W |
Kat başına bağlantı sayısı | 288 |
Nominal kesit | 1,5 mm² |
Nominal kesit AWG | 14 |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm ... 10 mm |
İç silindirik gösterge | A1 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Kesit AWG | 26 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Nominal akım | 17,5 A |
Maksimum yük akımı | 24 A (2,5 mm² iletken kesiti için, bağlanan tüm iletkenlerin toplam akımı maksimum yük akımını aşmamalıdır.) |
12 A (2,5 mm² iletken kesiti için, bağlanan tüm iletkenlerin toplam akımı maksimum yük akımını aşmamalıdır.) | |
Nominal gerilim | 500 V |
Doğrudan geçmeli bağlantı kesiti | |
İletken kesiti, tek telli | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli [AWG] | 20 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 66 mm |
Yükseklik | 111 mm |
Derinlik | 30 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
Bağlantı elemanlarının rengi | mavi |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Aşırı gerilim testi | |
Test gerilimi set değeri | 7,3 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 1,5 mm² | 0,18 kA |
Kısa süreli dayanım akımı 2,5 mm² | 0,3 kA |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 1,89 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
Taşıyıcıdaki ek | |
DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 35 |
Test kuvveti set değeri | 1 N |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 dev/dak |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 0,14 mm2/0,2 kg |
1.5 mm2/0.4 kg | |
2,5 mm²/0,7 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
Yaşlanma | |
Sıcaklık çevrimleri | 192 |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 30 s |
Sonuç | Test geçildi |
Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Uzun ömürlü test kategorisi 1, sınıf B, gövdeye monte |
Frekans | f1 = 5 Hz - f2 = 150 Hz arası |
ASD seviyesi | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Hızlanma | 0,58g |
Her eksen için test süresi | 5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Sonuç | Test geçildi |
Şoklar | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 5g |
Şok süresi | 30 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | Duvara montaj |
19" rak |
Ürün numarası | 3270321 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | BE6 |
Ürün Kodu | BE6212 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626058405 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 221 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 221 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
DB 50- 90 BK - Kablo köprü 2820916
-
DB 50- 90 GY - Kablo köprü 2820929
-
DB 50- 90 RD - Kablo köprü 2864639
-
DF-PTMC-O - Flanş kapağı 3270400
-
DF-PTMC-U - Flanş kapağı 3270401
-
DF-PTMC-NS - Adaptör 3270403
-
DF-PTMC-ZB - Etiket adaptörü 3270410
-
RPS - İndirici fiş 0201647
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tornavida 1204504
-
ST-BW 0 - Aktivasyon aleti 1200135
Avantajlarınız
Dikey iletken rotalama sayesinde aktüasyon ve klemenslerin net gösterimi
Kompakt boyut sayesinde kapalı alanlarda aletsiz kablaj
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® ve benzerlerinin yerine geçen Push-in teknolojisi sayesinde yüksek kontak kalitesi
19" raklara montaj için
Patlama riskli bölgelerdeki kendinden güvenli devrelerde kullanmak üzere mavi versiyon (kendinden güvenli koruma tipi)
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018