PTMC 1,5/48-3 19Z - Mmarşaling bağlantı paneli
3270319

Mmarşaling bağlantı paneli, 1 - 48 arası etiketli, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj: Duvara montaj, 19" rak, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: gri/beyaz

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dikey iletken rotalama sayesinde aktüasyon ve klemenslerin net gösterimi
19" raklara montaj için
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® ve benzerlerinin yerine geçen Push-in teknolojisi sayesinde yüksek kontak kalitesi
Kompakt boyut sayesinde kapalı alanlarda aletsiz kablaj