Weidmüller, Conta Clip ve Klemsan modüler klemenslerini markalamak için etiketler, 14 bölüm, işaretlenmemiş, THERMOMARK CARD ve BLUEMARK ile markalanabilir, renk: kırmızı
Klemens markalama
Klemens markalama, kontrol panosu içindeki kablo bağlantısının açık bir şekilde atanmasını sağlar. Bu, kurulum sırasında ve aynı zamanda bakım ve onarım işlemleri yaparken hataları engellemenize yardımcı olur. Klemens etiketleri esas olarak montaj tipine göre farklılık gösterir: Etiketler yüksek ve yassı etiket olukları için şerit veya pinli etiket şeklinde temin edilir.
BNB Etiket şeridi, 10 parçalı, bölünebilir, ardışık tek numaralar yatay basılı: 31 ... 40, beyaz, klemens genişliği için: 6,2 mm, montaj tipi: plug-in
ST klemensi için işletim çıkartması
Weidmüller, Conta Clip ve Klemsan modüler klemenslerini markalamak için etiketler, 20 bölüm, işaretlenmemiş, THERMOMARK CARD ve BLUEMARK ile markalanabilir, renk: yeşil
Grup etiketi, vidalı, yaylı ve hızlı bağlantılı klemenslerin merkezine takılır, ESL 26x6 mm veya EST 25x6 mm ile etiketlenir, ayak kısmında etiket şeridiyle etiketlenir, uzunluk: 29 mm
Etiket şeridi, 10-parçalı, ardışık sayılarla dikey baskılı: 91 ... 100, beyaz, klemens genişliği için: 5,08 mm, montaj tipi: kilitleme
Klemens etiketleri, Tabaka, mavi, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 8,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 56, metin alanı yüksekliği: 5,1 mm, metin alanı genişliği: 7,6 mm
Etiket şeridi, 10-parçalı, ardışık tek numaralar yatay basılı: 11 ... 20, beyaz, klemens genişliği için: 7,5 mm, montaj tipi: kilitleme
BNB Etiket şeridi, 10 parçalı, bölünebilir, ardışık tek numaralar yatay basılı: 51 ... 60, beyaz, klemens genişliği için: 6,2 mm, montaj tipi: plug-in
Etiket şeridi yassı, 100-parçalı, ardışık tek numaralar yatay basılı: 1 ... 10, Etiket tabakası başına 10 özdeş baskılı şerit, 6.2 mm pin aralıklı tüm klemenslere uygun, beyaz, klemens genişliği için: 6,2 mm
Avantajlarınız
- Ön baskılı klemens etiketleriyle hızlı ve kolay
- Çeşitli baskı sistemleriyle kişiselleştirilebilir
- Kullanışlı: Etiket servisimizce basılabilir
- Herşey tek kaynaktan: Diğer üreticilerin klemensleri için de etiketler mevcuttur
Çeşitli formatlarda klemens etiketleri: UCT, US, UM
Kontrol panoları ve sistemlerde klemens etiketlemesi
Klemens dizilerinin kablolamasını hızlı, kolay ve hatasız şekilde yapmak istiyor musunuz? Bağlantı noktalarının geniş ve belirgin etiketlemesi bunun için esastır. Bu, kumanda panoları ve sistemlerin özellikle devreye alma ve bakımları için geçerlidir. Phoenix Contact'ın klemens etiketleri klemenslere ideal şekilde uyarlanmıştır.
Kart formatında, rulo malzeme ve tabaka formatında mevcut olan baskılı ve baskısız klemens etiketleri arasından seçim yapabilirsiniz.