Klemens etiketleri, Tabaka, turuncu, baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 8 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 64, metin alanı yüksekliği: 5,2 mm, metin alanı genişliği: 7,65 mm
Klemens markalama
Klemens markalama, kontrol panosu içindeki kablo bağlantısının açık bir şekilde atanmasını sağlar. Bu, kurulum sırasında ve aynı zamanda bakım ve onarım işlemleri yaparken hataları engellemenize yardımcı olur. Klemens etiketleri esas olarak montaj tipine göre farklılık gösterir: Etiketler yüksek ve yassı etiket olukları için şerit veya pinli etiket şeklinde temin edilir.
Düz etiket tabakası, Tabaka, turuncu, baskısız, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 120
Etiket şeridi, Şerit, sarı, baskısız, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1000
Etiket şeridi, Şerit, beyaz, baskısız, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: plug-in, klemens genişliği için: 7,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1000
Etiket şeridi, 10-parçalı, ardışık tek numaralar yatay basılı: 21 ... 30, beyaz, klemens genişliği için: 7,5 mm, montaj tipi: kilitleme
Weidmüller, Conta Clip ve Klemsan modüler klemenslerini markalamak için etiketler, 10 bölüm, işaretlenmemiş, THERMOMARK CARD ve BLUEMARK ile markalanabilir, renk: sarı
BNB Etiket şeridi, 10 parçalı, bölünebilir, ardışık tek numaralar yatay basılı: 1 ... 10, beyaz, klemens genişliği için: 7,5 mm, montaj tipi: plug-in
Etiket şeridi, 10-parçalı, ardışık sayılarla dikey baskılı: 11 ... 20, beyaz, klemens genişliği için: 5,08 mm, montaj tipi: kilitleme
Etiket şeridi, büyük harflerle yatay baskılı: P, beyaz, klemens genişliği için: 6,2 mm, montaj tipi: kilitleme
Weidmüller, Conta Clip ve Klemsan modüler klemenslerini markalamak için etiketler, 24 bölüm, işaretlenmemiş, THERMOMARK CARD ve BLUEMARK ile markalanabilir, renk: sarı
Avantajlarınız
- Ön baskılı klemens etiketleriyle hızlı ve kolay
- Çeşitli baskı sistemleriyle kişiselleştirilebilir
- Kullanışlı: Etiket servisimizce basılabilir
- Herşey tek kaynaktan: Diğer üreticilerin klemensleri için de etiketler mevcuttur
Çeşitli formatlarda klemens etiketleri: UCT, US, UM
Kontrol panoları ve sistemlerde klemens etiketlemesi
Klemens dizilerinin kablolamasını hızlı, kolay ve hatasız şekilde yapmak istiyor musunuz? Bağlantı noktalarının geniş ve belirgin etiketlemesi bunun için esastır. Bu, kumanda panoları ve sistemlerin özellikle devreye alma ve bakımları için geçerlidir. Phoenix Contact'ın klemens etiketleri klemenslere ideal şekilde uyarlanmıştır.
Kart formatında, rulo malzeme ve tabaka formatında mevcut olan baskılı ve baskısız klemens etiketleri arasından seçim yapabilirsiniz.