SACB-8/16-L-M23 - Dağıtım kutusu
1692459

Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M12 dişi konnektör Plastik, slot sayısı: 8, pin sayısı: 5, kodlama: A, slot ataması: Çift, durum göstergesi: evet, PNP; ana kablo bağlantısı: M23 fişli bağlantı 90°, ekranlama: hayır

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
Yerden tasarruf: tek bir slotta iki sensör için çift yer olan dağıtım kutusu