Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SACB-8/ 8-SC - Dağıtım kutusu
1692022

Dağıtım kutusu, bağlantı yöntemi: M12 dişi konnektör Plastik, slot sayısı: 8, pin sayısı: 4, kodlama: A, slot ataması: tek, durum göstergesi: hayır, Üniversal; ana kablo bağlantısı: Yaylı bağlantı 180°, ekranlama: hayır

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma ve dayanıklı mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Esnek: sahada montaj için konnektör kapaklı dağıtıcı