SACB-6/ 6-10,0PUR
-
Dağıtım kutusu
1680979
Dağıtım kutusu, bağlantı yöntemi: M12 dişi konnektör Plastik, slot sayısı: 6, pin sayısı: 4, kodlama: A, slot ataması: tek, durum göstergesi: hayır, Üniversal; ana kablo bağlantısı: Sabit bağlantı 180°, PUR/PVC, kablo uzunluğu: 10 m, ekranlama: hayır
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Dağıtım kutusu |
Kutup sayısı | 4 |
Slot sayısı | 6 |
Kodlama | A |
LED | yok |
Maks. işletme gerilimi Umax | 135 V |
Nominal gerilim UN | 120 V |
Nominal akım, toplam | 12 A |
Slot başına maks. akım taşıma kapasitesi | 2 A |
Slot başına akım taşıma kapasitesi | 4 A |
İletken bağlantısı | |
Sensör/aktüatör bağlantı sistemi | M12 dişi konnektör |
Sensör/aktüatör kablosu sıkma torku | 0,4 Nm |
Pin ataması | |
Slot/konum = Kablo rengi veya bağlantı | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
5 / 4 (A) = PK | |
6 / 4 (A) = RD | |
1-6 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-6 / 3 (0 V) = BU | |
1-6 / 5 (PE) = GNYE |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 54 mm |
Yükseklik | 19 mm |
Uzunluk | 100 mm |
Malzeme Dişli kovan | PA |
Malzeme Muhafaza | PA |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Sızdırmaz malzeme O-ring | NBR |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
Kablo uzunluğu | 10 m |
PUR/PVC siyah [PUR] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 96,6 kg/km |
UL AWM Tipi | 20549 |
Kutup sayısı | 9 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR/PVC siyah [PUR] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
İletken yapısı, besleme gerilimi | 42x 0,15 mm |
AWG enerji besleme | 18 |
Kablo kesiti | 6x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
3x 0,75 mm² (Güç kablosu) | |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,3 mm ±0,1 mm (Sinyal hattı) |
1,8 mm ±0,1 mm (Güç kablosu) | |
Dış kablo çapı | 8,00 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | kahverengi, mavi, yeşil/sarı, beyaz, yeşil, sarı, gri, pembe, kırmızı |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,15 mm (İç kılıf) |
≥ 0,38 mm (Dış kablo kılıfı) | |
Genel bükülme | Katmanlı kıvrılmış kablolar |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
Test gerilimi | 2000 V |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 7,5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 60 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 80 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 1500000, Eğilme yarıçapı: 80 mm, Travers yolu: 2 m, Travers oranı: 2 m/s |
Ateşe dayanıklılık | DIN EN 50265 |
Yağa dayanıklılık | VDE 0472 Kısım 803'e uygun |
Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım |
Önemli özellikler | silikon içermez |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 90 °C (kablo, sabit montaj) |
-5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
80 °C (UL'ye uygun) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 75 °C |
Ürün numarası | 1680979 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | 02 |
Ürün Kodu | AF3CBA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918171193 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.066,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.139,7 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Yüksek seviyede koruma ve dayanıklı mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018