LPWAN GATEWAY ETH/4G 8CH EU
-
LoRaWAN ağ geçidi
1552291
Sağlam LoRaWAN® ağ geçidi (IP67), LoRaWAN® EU868 bandı için Avrupa versiyonu, Ethernet PoE ve LTE modemli, LoRaWAN® ağını ayarlamak için, LoRaWAN® sunucularına erişim için serbestçe parametrelendirilebilir, kolay duvar ve direk montajı
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulama | LoRaWAN |
| MTBF | 18750 Gün |
| Şebeke tipi | Mobil haberleşme |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 37 V DC ... 57 V DC (802.3af PoE veya pasif PoE) |
| Nominal besleme gerilimi | tip. 48 V DC |
| Maks. akım tüketimi | maks. 300 mA |
| Güç tüketimi | < 7 W |
| Fonksiyon | |
| Yönetim | Web-based Management, SSH, SNMP |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | dahili |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3af MODE A PoE standardına uygun 10/100Base-T(X) | |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s (full duplex) |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 jak, ekranlı ve izoleli (IP67) |
| Kanal sayısı | 1 |
| Desteklenen protokoller | TCP/IP, UDP/IP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, SSH |
| Yardımcı protokoller | ARP, DHCP, PING (ICMP), SMTP(S), SSL/TLS |
| Kablosuz | |
| Arayüz tanımı | LoRaWAN® EU 868 |
| Frekans aralığı | 867,1 MHz ... 869,525 MHz |
| Kanal sayısı | 1 |
| İletim kapasitesi, minimum | 14 dBm |
| İletim kapasitesi, maksimum | 27 dBm |
| Minimum alıcı hassasiyeti | - 139,5 dBm (SF12, 293 bps) |
| Hayır | 1 |
| Bağlantı yöntemi | |
| Hayır | 1 |
| Bağlantı yöntemi | N (dişi) |
| Anten | Alma hassasiyeti: +18 dBm'te varan iletim gücünde -137 dBm |
| Anten bağlantı yöntemi | N (dişi) |
| Menzil | 15 km'ye kadar |
| Ülke desteği | Avrupa |
| Kablosuz | |
| Arayüz tanımı | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Not | 50 Ω empedanslı tip N anten soketi |
| Hayır | 1 |
| Bağlantı yöntemi | |
| Hayır | 1 |
| Bağlantı yöntemi | N (dişi) |
| Anten bağlantı yöntemi | N (dişi) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 146 mm |
| Yükseklik | 179 mm |
| Derinlik | 80 mm |
| Renk | açık gri (RAL 7035) |
| Muhafaza malzemesi | PC |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 100 % (yoğuşma ile) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Tanımlama | CE-uyumlu |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | EN 301489-3 uyarınca bağışıklık testi Elektrostatik deşarj (ESD) Kriter A, ±4 kV kontak deşarjı, ±8 kV hava deşarjı |
| Elektromanyetik alanlar Kriter A, Field yoğunluğu: 10 V/m | |
| Hızlı geçiciler (patlama) Kriter A, ±2 kV | |
| Geçici aşırı gerilim (darbe) Kriter A, ±1 kV (simetrik) | |
| İletilen parazit Kriter A; 10 V test gerilimi | |
| EN 301908-13 uyarınca gürültü emisyon testi | |
| Parazit yayılımı | |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | IEC 62368-1, EN 50385 |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| Direğe montaj |
| Ürün numarası | 1552291 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRE |
| Ürün Kodu | DREDIA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923030046 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.026 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.345 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | UA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
| ECLASS-15.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018