ME MAX 22,5-SKT-2-2-7035+4PSPT4
-
Kutu seti
1457227
DIN ray muhafazası, DIN ray üzerine montaj için, renk: açık gri (benzeri RAL 7035), genişlik: 22,6 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 113,65 mm, 4 PCB konnektörü dahil, 4 kutup, vidalı bağlantı, 2,5 mm2 için, nominal akım: 12 A, 320 V, PCB yüzeyi: 7500 mm2
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanında sağlanan montaj talimatlarına uyun. |
Tavsiye edilen | Bus konnektörü için kontak pedlerinin malzemesi, galvanik altın kaplama (sert altın kaplama) |
PCB yüzeyi | PCB yüzey spesifikasyonu yönlendirme amaçlıdır ve temel bir PCB'ye dayanmaktadır. Muhafaza ayrıca birkaç PCB'yi de barındırabilir. |
Ürün tipi | İstiflenebilir muhafaza seti |
Muhafaza tipi | DIN ray muhafazası |
Muhafaza serisi | ME-MAX |
Ürün gamı | ME MAX 22,5.. |
Kutup sayısı | 16 |
Maks. kutup sayısı | 16 (pin aralığı: 5 mm) |
Satır sayısı | 2 |
Tip | DIN ray üzerine montaj için |
4 PCB konnektörü dahil, 4 kutup, vidalı bağlantı, 2,5 mm² için, nominal akım: 12 A, 320 V | |
Havalandırma delikleri mevcut | evet |
Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 22,6 mm |
Yükseklik | 99 mm |
Derinlik | 113,65 mm |
DIN rayının üst kenarından itibaren derinlik | 107 mm |
PCB tasarımı | |
PCB kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Renk (Muhafaza) | açık gri (RAL 7035) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Muhafaza malzemesi | PA |
Yüzey özellikleri | işlem görmemiş |
Ortam koşulları | |
Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (güç kaybına bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 80 % (maksimum) |
PCB taşıyıcı sayısı | 1 |
PCB montaj tipi | Kilitleme |
Toplam PCB yüzeyi | 7500 mm² |
PCB'nin kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
Dış ambalaj tipi | Karton |
Ürün numarası | 1457227 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ACH |
Ürün Kodu | ACHABK |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151851484 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 104,39 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 58,44 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190301 |
ECLASS-15.0 | 27190301 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018