ME 22,5-SKT-MSTBO-7035+4PSPT4 - Kutu seti
1457231

DIN ray muhafazası, DIN rayına montaj için, kapalı muhafaza üst kısmı, renk: açık gri (benzeri RAL 7035), genişlik: 22,6 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 113,65 mm, 4 PCB konnektörü dahil, 4-kutup, Push-in yaylı bağlantı, 2,5 mm2 için, nominal akım: 12 A, 320 V, PCB yüzeyi: 7800 mm2

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler