ME 22,5 UT/FE TBUS KMGY
-
Montaj taban kutusu
2914327
DIN ray muhafazası, Muhafaza alt kısmı, metal taban mandalı bulunan, FE kontak bulunan, yüksek tasarım, menfezli, genişlik: 22,6 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 107,3 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035), çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü (opsiyonel), konnektör başına kutup sayısı: 5
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
Tavsiye edilen | Bus konnektörü için kontak pedlerinin malzemesi, galvanik altın kaplama (sert altın kaplama) |
Ürün tipi | Muhafaza alt kısmı |
Muhafaza tipi | DIN ray muhafazası |
Muhafaza serisi | ME |
Ürün gamı | ME 22,5.. |
Tasarım | Hava delikli kutu alt kısımları, modülü kapatmak için kutu kapağı gereklidir |
Maks. kutup sayısı | 0) |
Tip | Muhafaza alt kısmı, metal taban mandalı bulunan, FE kontak bulunan, yüksek tasarım |
Havalandırma delikleri mevcut | evet |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 22,6 mm |
Yükseklik | 99 mm |
Derinlik | 107,3 mm |
DIN rayının üst kenarından itibaren derinlik | 100,7 mm |
DIN rayının üst kenarından üst kısımdaki destek noktasına kadar olan derinlik | 68,5 mm |
PCB tasarımı | |
PCB kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Renk (Muhafaza) | açık gri (RAL 7035) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
Muhafaza malzemesi | PA |
Yüzey özellikleri | işlem görmemiş |
Güç kaybı basit muhafaza için 20 °C | |
Ortam sıcaklığı | 20 °C |
İndirgeme faktörü | 1 |
Montaj pozisyonu | dikey |
Güç kaybı | 6,1 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 30 °C | |
Ortam sıcaklığı | 30 °C |
İndirgeme faktörü | 0,91 |
Montaj pozisyonu | dikey |
Güç kaybı | 5,5 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 40 °C | |
Ortam sıcaklığı | 40 °C |
İndirgeme faktörü | 0,81 |
Montaj pozisyonu | dikey |
Güç kaybı | 4,9 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 50 °C | |
Ortam sıcaklığı | 50 °C |
İndirgeme faktörü | 0,7 |
Montaj pozisyonu | dikey |
Güç kaybı | 4,3 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 60 °C | |
Ortam sıcaklığı | 60 °C |
İndirgeme faktörü | 0,57 |
Montaj pozisyonu | dikey |
Güç kaybı | 3,5 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 70 °C | |
Ortam sıcaklığı | 70 °C |
İndirgeme faktörü | 0,49 |
Montaj pozisyonu | dikey |
Güç kaybı | 3,1 W |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Hızlanma | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Kızgın tel testi | |
Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
Sıcaklık | 850 °C |
İfşa süresi | 30 s |
Termal stabilite / bilya basınç testi | |
Spesifikasyon | IEC 60695-10-2:2014-02 |
Sıcaklık | 125 °C |
Test süresi | 1 h |
Kuvvet | 20 N |
Mekanik dayanım / döner tambur | |
Spesifikasyon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Düşüş yüksekliği | 50 cm |
Frekans | 10 |
Şoklar | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 15g |
Şok süresi | 11 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Koruma sınıfı (IP kodu) | |
Spesifikasyon | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
Ortam koşulları | |
Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (güç kaybına bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 80 % |
PCB taşıyıcı sayısı | 1 |
PCB montaj tipi | Takma (opsiyonel PCB durdurucu ile kilitleme) |
PCB'nin kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
Dış ambalaj tipi | Karton |
Ürün numarası | 2914327 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
Satış Kodu | ACH |
Ürün Kodu | ACHAAC |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918953997 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 42,82 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 32,096 g |
Gümrük tarife no | 85389099 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
ME 22,5 OT-MSTBO KMGY - Muhafaza üst kısmı 2907761
-
ME 22,5 OT-FKDSO KMGY - Muhafaza üst kısmı 2200323
-
ME 22,5 OT-MKDSO KMGY - Muhafaza üst kısmı 2908469
-
ME 22,5 OTU-MKDSO KMGY - Muhafaza üst kısmı 2278953
-
ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY - Muhafaza üst kısmı 2914877
-
ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY - Muhafaza üst kısmı 2914880
-
ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY - Muhafaza üst kısmı 2279282
-
ME LPZS - PCB durdurucu 2906911
-
ME DH 27 NS 35 KMGY - Aralık parçası 2706289
-
ME DH 36 NS 35 KMGY - Aralık parçası 2706292
-
ME B-SA/NS 35 KMGY - Kapak 2706700
-
EML (44X72)R-ME - ME ... UT ... TBUS muhafaza için etiket 0828143
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN ray konnektörü 2713722
-
ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - DIN ray konnektörü 2201732
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - DIN ray konnektörü 2201756
Avantajlarınız
Aletsiz montaj
12,5 mm ... 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak entegre veya DIN rayına monte edilebilir bus konnektörü ile
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018