TÜV Rheinland
Onay kimliği: R 60168292 0001Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 35 A |
TÜV Rheinland
Onay kimliği: R 60117908Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 21,4 A |
TÜV Rheinland
Onay kimliği: R 60168255 0001Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A |