PRC 20/3-C1-FC-FS2,5 6-14 - Kuplaj konnektörü
1313316

Kuplaj konnektörü, Ürün kapsamı: PRC 20, renk: siyah, pin sayısı: 3, min. iletken kesiti: 0,5 mm2, maks. iletken kesiti: 2,5 mm2, anma gerilimi: 400 V, nominal akım: 25 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak türü: Dişi, min. kablo çapı: 8 mm, maks. kablo çapı: 14 mm, Serbest bırakma için ayar seçeneği: 1. bir aletle veya 2. elle, kapsam: AC

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Minimum alanda 20 A'ya kadar akım iletimi sayesinde cihazın ön tarafında daha fazla alan
Montaj ve bakım sırasında daha fazla esneklik için Duo-unlock teknolojisi
Yüksek koruma sınıfı ve darbe dayanımı ile zorlu ortam koşullarında güvenilir kullanım
Kendini kanıtlamış krimp veya vidalı bağlantı teknolojisi ile basit kullanım
Hızlı ve hatasız devreye alma için mekanik kodlama ve renk kodlaması