PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2
-
Kuplaj röleleri
2986588
SIL 2 yüksek ve düşük gereksinimli uygulamalar için güvenli kuplaj rölesi, dijital çıkış sinyallerini I/O'ya bağlar, 2 etkinleştirme akımı yolu, 1 sinyal kontağı, güvenli durumu kapalı uygulamalar için modül, entegre test darbe filtresi, genişlik: 17,5 mm, geçmeli Push-in klemens
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
İnce 17,5 mm muhafaza
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Entegre alarm kontağı sayesinde IEC 61508'e uygun test
Kontrolör test palslarının filtrelenmesi sayesinde uzun hizmet ömrü
EN 50205'e göre zorla yönlendirilen kontaklar
2 kumanda devresi
Elektriksel izolasyon ve güç adaptasyonu için fail safe kontrolörlerin dijital çıkış sinyallerini I/O cihazlarına (valfler, v.s.) bağlar