PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SC
-
Kuplaj röleleri
2700581
SIL3 büyük ve küçük yük uygulamaları için kuplaj rölesi, dijital çıkış sinyallerini I/O'ya bağlar, 24 V ... 230 V geniş aralıklı giriş, 2 kumanda devresi (1x 60 V'a kadar, 1x 250 V'a kadar), 1 onay devresi, geçmeli vidalı klemens
Ürün Ayrıntıları
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Kullanım kısıtlaması | |
CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
Ürün tipi | Kuplaj röleleri |
Ürün gamı | PSRmini |
Uygulama | Güvenli kapatma |
Büyük yük | |
Düşük yük | |
Ex | |
Kontrol | 1 ve 2 kanal |
Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle |
İzolasyon karakteristikleri | |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Zamanlar | |
Tipik tepki süresi | < 100 ms (A1 üzerinden kontrol edildiğinde Us ile) |
Tipik bırakma zamanı | < 200 ms (A1 üzerinden kontrol edildiğinde Us ile) |
Geri kazanım süresi | < 500 ms |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 5,7 W (IL² = 72 A²'de) |
Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
Nominal darbe gerilimi / izolasyon | Temel izolasyon 4 kV tüm akım yolları ve muhafaza arasında |
Güvenli yalıtım, (93/94) ile (31/32, 24V/GND) arasında 2,5 kV güçlendirilmiş yalıtım | |
6 kV güvenli yalıtım, güçlendirilmiş yalıtım: (A1/A2) ve (13/14) ve (31/32, 24V/GND) arasında (A1/A2) ile (93/94) arasında (13/14) ile (93/94) arasında |
|
Besleme | |
Tanım | A1/A2 |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % |
Nominal kontrol besleme akımı IS | 75 mA (24 V DC) |
34 mA (48 V DC) | |
97 mA (42 V AC) | |
28 mA (120 V AC) | |
16 mA (230 V AC) | |
US'deki güç tüketimi | 1,8 W (DC ile) |
2,1 W (AC ile) | |
Görünür güç | tip. 4,1 VA |
Kapama akımı | tip. 16 A (Δt < 100 µs at Us) |
< 5 mA (klemenslerde 24V/GND, UD) | |
Filtre süresi | 10 ms (24 V DC, Us gerilim düşüşünde A1) |
maks. 1,5 ms (A1-A2'de; test pals genişliği; 24 V DC'de) | |
7,5 ms (A1-A2'de; test pals hızı, 24 V DC'de) | |
Test pals hızı = 5 x Test pals genişliği | |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Varistör 275 V |
Besleme | |
Tanım | 24V/GND |
Diyagnostik besleme gerilimi UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
Giriş akımı UD'de | < 5 mA (klemenslerde 24V/GND, UD) |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; 33 V bastırıcı diyot |
Polarite koruma |
Röle: Kumanda akım yolları (13/14, 93/94) | |
Çıkış tanımı | Seri bağlı 2 NO kontak, gecikmesiz, topraksız |
Çıkış sayısı | 2 (güvenlikle ilgili) |
Kontak tipi | 2 kumanda devresi |
Kontak malzemesi | AgSnO2 |
Anahtarlama gerilimi | min. 12 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC (13/14) | |
maks. 60 V AC/DC (93/94) | |
Anahtarlama kapasitesi | min. 60 mW |
Kapama akımı | min. 3 mA |
maks. 6 A | |
Anahtarlama kapasitesi (360/h çevrim) | 4 A (24 V (DC13)) |
5 A (230 V (AC 15)) | |
Sürekli sınır akımı | 6 A (Zayıflamayı dikkate alın) |
Sq. toplam akım | 72 A2 (Zayıflamayı dikkate alın) |
Anahtarlama frekansı | maks. 0,1 Hz |
Mekanik çalışma ömrü | 10x 106 çevrim |
Çıkış sigortası | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (düşük gereksinmli uygulamalar için) | |
Röle: Onay devresi (31/32) | |
Çıkış tanımı | 2 adet seri bağlanmış N/C kontak, gecikmesiz, topraksız/topraklı, uygulamaya bağlı olarak |
Çıkış sayısı | 1 (güvenlikle ilgili) |
Kontak tipi | 1 onay devresi |
Kontak malzemesi | AgCuNi, + Au |
Anahtarlama gerilimi | min. 3,3 V AC/DC |
maks. 26,4 V DC | |
Anahtarlama kapasitesi | min. 3,3 mW |
Kapama akımı | min. 1 mA |
maks. 100 mA | |
Sürekli sınır akımı | 100 mA |
Çıkış sigortası | 150 mA hızlı eriyen |
Bağlantı teknolojisi | |
geçmeli | evet |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti AWG | 24 ... 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
Durum göstergesi | 1 x LED (yeşil), 1 x LED (sarı) |
Çalışma gerilimi göstergesi | 1 x LED (sarı) |
Genişlik | 17,5 mm |
Yükseklik | 112,2 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Renk (Muhafaza) | sarı (RAL 1018) |
Muhafaza malzemesi | PA |
Güvenlik verileri | |
Duruş kategorisi | 0 |
Güvenlik verileri: EN 50156-2 | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 (Referans IEC 61508) |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 (Toplam SIL'in < 15%) |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Düşük talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 (Toplam SIL'in < 15%) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
Şok | 15g |
Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
ATEX | |
Tanımlama | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Sertifika | UL 22 ATEX 2912X |
IECEx | |
Tanımlama | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Sertifika | IECEx UL 22.0037X |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | cULus |
Sertifika | E140324 |
UL Ex, ABD / Kanada | |
Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
Sertifika | E360692 |
CE | |
Tanımlama | CE-uyumlu |
Çevresel simülasyon testi | |
Tanımlama | G3 |
Sertifika | ISA-S71.04 |
CCC / China-Ex | |
Tanımlama | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Sertifika | 2022122304115695 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sapma eğrisine bakınız |
Montaj pozisyonu | yatay veya dikey |
Ürün numarası | 2700581 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DNA |
Ürün Kodu | DNA182 |
Katalog Sayfası | Sayfa 252C-6-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356916066 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 258,69 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 157,28 g |
Gümrük tarife no | 85364900 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9eddf264-067b-403c-9bd0-7b8e51826b75 |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
IEC 61508'e göre SIL 3'e kadar
EN 50205'e göre zorla yönlendirilen kontaklar
IEC 61508'e göre kolay kanıt testi
İnce tasarım
Geniş giriş aralığı
PCB üzerinde koruyucu kaplama aracılığıyla korozyon koruması
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018