SF-10KP0,06-1,00 - Krimp kontak
1241921

Krimp kontak, Pin, tornalanmış, kontak çapı: 1 mm, iletken kesiti: 0,06 mm2 ... 1 mm2, kontak malzemesi: CuZn , Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Bağlantı için yüksek gerilme dayanımı
Düşük kontak direnci
Kolay üretim izleme