SF-08KP010 - Krimp kontak
1621574

Krimp kontak, Pin, tornalanmış, kontak çapı: 0,8 mm, sıkma aralığı: 0,08 mm2 ... 0,25 mm2, İstisna 6c (Pb < 0,1 %) kapsamında olmayan RoHS II uyumlu alternatif ürün ürün no.: 1244458

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Bağlantı için yüksek gerilme dayanımı
Düşük kontak direnci
Kolay üretim izleme