Çeşitli tasarımlarda izolasyonlu ve izolasyonsuz konektörler

Krimp konnektörler

Krimp konektörler, uzun süreli kararlığı, yüksek kaliteli elektrik bağlantılarını garanti eder. Kapsamlı ürün gamımız, endüstri ve ticaretteki gereksinimlerini karşılayan çok çeşitli izolasyonlu ve izolasyonsuz konektörleri içerir.

Avantajlarınız

  • Tüm uygulamalar için kapsamlı ürün gamı
  • Yüksek kaliteli, standarda uygun konnektörler
  • El aletlerimiz ve otomatik cihazlarımızla ideal krimp bağlantılar
Yan yana üç kablo pabucu
Sıralar halinde izoleli ve izolesiz çatal kablo pabuçları
Yan yana yerleştirilmiş izoleli pin kablo pabuçları
Çeşitli izoleli geçmeli konnektörler
Yan yana yerleştirilmiş tamamen izoleli ek muflar
Yan yana üç kablo pabucu

Halka kontaklı kablo pabuçları, kablolar ile vidalı bağlantılar arasında güvenli bir bağlantı sağlar ve çok geniş bir uygulama alanı sunar (örneğin, klemensler).

  • DIN 46234 uyarınca (izolesiz kablo pabuçları)
  • Çeşitli versiyonları mevcuttur (izoleli, izolesiz, ilave sıkma bölgeli)
  • M2,5 - M16 cıvata bağlantıları
  • 0,5 - 240 mm² kablo kesiti

Sıralar halinde izoleli ve izolesiz çatal kablo pabuçları

Çatal kablo pabuçları, kablolar ile vidalı bağlantılar arasında bağlantı sağlar ve çok geniş bir uygulama alanı sunar (örneğin, klemensler).

  • DIN 46234 uyarınca (izolesiz çatal pabuçlar)
  • Farklı versiyonları mevcuttur (izoleli, izolesiz)
  • M3 - M8 cıvata bağlantıları
  • 0,5 - 6 mm² kablo kesiti

Yan yana yerleştirilmiş izoleli pin kablo pabuçları

Pin kablo pabuçları, çeşitli sıkma alanları bağlamak için kullanılır.

  • Farklı izoleli versiyonları mevcuttur (düz, kancalı düz, yuvarlak, ilave sıkma bölgeli yuvarlak)
  • 0,5 - 6 mm² kablo kesiti

Çeşitli izoleli geçmeli konnektörler

Geçmeli konnektörler, elektrik komponentlerinin çıkarılabilir bağlantısı için kullanılır.

  • DIN 46247 (izolesiz faston pabuçlar) ve DIN 46248 (izolesiz geçmeli bıçaklı konnektörler) uyarınca
  • Çeşitli versiyonları mevcuttur (izolesiz veya izoleli faston pabuçlar ve geçmeli bıçaklı konnektörler, izoleli geçmeli bıçaklı dağıtıcılar tamamen izoleli faston pabuçlar)
  • 0,5 - 6 mm² kablo kesiti

Yan yana yerleştirilmiş tamamen izoleli ek muflar

Tamamen izoleli ek muflar, iki soyulmuş kabloyu kalıcı olarak bağlama seçeneği sunar.

  • 0,5 - 6 mm² kablo kesiti

Sekiz sıra halinde düzenlenmiş çeşitli izoleli ve izolesiz krimp konnektörler

Krimp konnektörler Güvenli bağlantılar için

Krimp bağlantılar, sanayi ve ticaretin tüm alanlarında kullanılmaktadır. Uzun süreli kararlığa sahip yüksek kaliteli elektrik bağlantılarını garanti ederler. Farklı versiyon ve tasarımları mevcuttur.

Kontrol panosunun önünde CRIMPFOX DUO 16S sıkma pensesini ve sıkılmış bir kabloyu tutan çalışan

Profesyonel işleme El aleti ve otomatik alet ile

Phoenix Contact; yüksükleri, kablo pabuçlarını, sanayi tipi konnektörleri ve çok sayıda başka kontak ve konnektörleri işlemek için geniş bir el aletleri ve otomatik aletler ürün portföyü sunuyor.

El aletlerimiz, yormayan kullanımı ve dayanıklılığı destekleyen ergonomileri ve yüksek kaliteleriyle öne çıkar. Bir entegre baskı kilidiyle teçhiz edilmiş olan el aletlerimiz, yüksük ve konnektörlerin uzun vadede istikrarlı şekilde yüksek kaliteli işlenmesini garanti eder.

Çeşitli sıkılmış kablo ve konnektörlerle birlikte CF 500 sıkma cihazı

Otomatik el aletlerimizle, sadece farklı tip kontakları hızlı ve emniyetli şekilde işlemezsiniz, aynı zamanda kablo montajında zamandan ve maliyetten kazanırsınız.

Üniversal CF 500 sıkma cihazımızla çeşitli kablo pabuçları, geçmeli konnektörler veya yüksükler gibi farklı tip kontakları kolayca sıkın.

Çeşitli birebir değiştirilebilir çeneler ve taşıma sapı ile hem esnek ve hızlı hem de mobil çalışma imkânı bulursunuz. Sıkma işlemi basitçe bir ayak pedalıyla başlatılır. Böylece, ilgili kontakları kullanarak kabloyu monte etmek için her iki eliniz serbest kalır.