Kablo pabucu, sarı, 4 ... 6 mm2, M6
Kablo pabuçları
Yassı pin kablo pabucu, etiketli, lehimli boyun, kırmızı, 0,5 ... 1,5 mm2, pin genişliği 4,6 mm, Easy-Entry ile kolay iletken girişi, CRIMPFOX-RCI 6 ile yatay ve dikey sıkma için
Kablo pabucu, mavi, 1.5 ... 2.5 mm2, M4
Kablo pabucu, sarı, 4 ... 6 mm2, M4
Yassı pin kablo pabucu, tırnaklı, lehimli boyun, sarı, 4 ... 6 mm2, pin genişliği: 4,6 mm, Easy-Entry ile kolay iletken girişi, CRIMPFOX-RCI 6 ile yatay ve dikey sıkma için
Çatal kablo pabucu, sarı, 4 - 6 mm2, M5
Yassı pin kablo pabucu, etiketli, lehimli boyun, mavi, 1,5 ... 2,5 mm2, pin genişliği 2,8 mm, Easy-Entry ile kolay iletken girişi, CRIMPFOX-RCI 6 ile yatay ve dikey sıkma için
Yassı pin kablo pabucu, etiketli, lehimli boyun, mavi, 1,5 ... 2,5 mm2, pin genişliği 4,6 mm, Easy-Entry ile kolay iletken girişi, CRIMPFOX-RCI 6 ile yatay ve dikey sıkma için
Yassı pin kablo pabucu, etiketli, lehimli boyun, kırmızı, 0,5 ... 1,5 mm2, pin genişliği 2,8 mm, Easy-Entry ile kolay iletken girişi, CRIMPFOX-RCI 6 ile yatay ve dikey sıkma için
Kablo pabucu, mavi, 1.5 ... 2.5 mm2, M5