C-FCI 6/M5
- Çatal kablo pabucu
C-FCI 6/M5
- Çatal kablo pabucu
3240043
Çatal kablo pabucu, sarı, 4 - 6 mm2, M5
Çatal kablo pabucu, sarı, 4 - 6 mm2, M5
Çatal kablo pabucu, mavi, 1.5 - 2.5 mm2, M5
Çatal kablo pabucu, kırmızı, 0.5 - 1.5 mm2, M3
Çatal kablo pabucu, sarı, 4 - 6 mm2, M4
Çatal kablo pabucu, mavi, 1.5 - 2.5 mm2, M6
Çatal kablo pabucu, mavi, 1.5 - 2.5 mm2, M3,5
Çatal kablo pabucu, izolesiz, 1.1 - 2.5 mm2, M6
Çatal kablo pabucu, kırmızı, 0.5 - 1.5 mm2, M3,5
Çatal kablo pabucu, sarı, 4 - 6 mm2, M6
Çatal kablo pabucu, sarı, 4 - 6 mm2, M8