C-SCFI 6/6,3X0,8
- Konnektör
C-SCFI 6/6,3X0,8
- Konnektör
3240056
Dişi faston pabuç, sarı, 4 ... 6 mm2, 6,3 x 0,8
Dişi faston pabuç, sarı, 4 ... 6 mm2, 6,3 x 0,8
CF 500 pres makinesi için kovan alıcı, düz fiş için (SCM...) 0.5 - 2.5 mm, genişliği: 6,3 mm
CF 500 pres makinesi için kovan alıcı, kaymalı kovanlar için (SCF 2.8...), 0.1 - 1.5 mm2, genişliği: 2,8 mm, uzunluğu 5 mm
CF 500 pres makinesi için kovan alıcı, kaymalı kovanlar için (SCF 6,3...), 0.5 - 6 mm2, genişliği: 6,3 mm
CF 500 pres makinesi için kovan alıcı, kaymalı kovanlar için (SCF 4,8...), 2.5 mm2, genişliği: 4,8 mm