IPD PL CAP W32 WP GY - Koruyucu kapak
1088711

Koruyucu kapak, IPD, kilitleme elemanı ile, IP66, IP68, IP69K, genişlik: 32 mm, renk: gri, IPD P 5P2,5... için, IPD W 5P2,5..., IPD H 5P,5..., IPD Y 5P2,5 için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Bileşenler doğrudan takıldığı için gücün kolay dağıtımı
Push-Lock bağlantı ile sahada basit, zaman kazandıran kablaj
Tüm sistem genelinde IP66, IP68 ve IP69K ile zorlu ortamlarda güvenilir montaj
Özellikle zorlu montaj koşullarında bile güvenli, aletsiz kilitleme
Ön montajlı kablo düzenekleriyle hızlı devreye alma