Versiyonlar:
- Dişi dizi - pin dizisi
- Dişi dizi - dişi dizi
- Pin dizisi - pin dizisi
- Kablo başına iletken kesiti: 0,25 mm²
- Kablo başına akım taşıma kapasitesi: 2 A
- Kutup sayısı: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC veya halojen içermez, ekranlı)
D-SUB veya FLK konnektörlerine sahip sistem kabloları, otomasyon cihazları ve sonlandırma kartları arasında hızlı, hatasız 1:1 bağlantı sağlar. Farklı pin sayılarına sahip, kullanıma hazır çok çeşitli sistem kablosu seçenekleri Bu kablolar tekli tellere, pin veya soket dizilerine bağlanabilirler. Sizin için: 0,5 m ile 10 m arası standart uzunlukların yanı sıra, belirttiğiniz uzunlukta sistem kabloları temin edebiliriz.
Montajlı ekranlı kablo; bağlantı 1: Tek telli kablolar (37-kutup) (Tek teller markalanır ve yüksük takılır. Örgülü ekran ayrı bir kablo ucuna yönlendirilir.); bağlantı 2: D-SUB soket dizisi (1x 37-kutup); kablo uzunluğu: 1,5 m
Kablo seti; bağlantı 1: Tek telli kablolar (14-kutup) (Tek teller markalanır ve yüksük takılır); bağlantı 2: IDC/FLK soket dizisi (1x 14-kutup); kablo uzunluğu: 4 m
Montajlı, ekranlı, halojensiz yuvarlak kablo; bağlantı 1: D-SUB pin dizisi (1x 15-kutup); bağlantı 2: D-SUB pin dizisi (1x 15-kutup); kablo uzunluğu: 1 m
Kablo seti; bağlantı 1: IDC/FLK soket dizisi (1x 14-kutup); bağlantı 2: IDC/FLK soket dizisi (1x 14-kutup); kablo uzunluğu: 2,5 m
Montajlı ekranlı kablo; bağlantı 1: Tek telli kablolar (50-kutup) (Tek teller markalanır ve yüksük takılır. Örgülü ekran ayrı bir kablo ucuna yönlendirilir.); bağlantı 2: D-SUB soket dizisi (1x 50-kutup); kablo uzunluğu: 1,5 m
Montajlı ekranlı kablo; bağlantı 1: D-SUB soket dizisi (1x 15-kutup); bağlantı 2: D-SUB pin dizisi (1x 15-kutup); kablo uzunluğu: 4 m
Kablo seti; bağlantı 1: IDC/FLK soket dizisi (1x 20-kutup); bağlantı 2: IDC/FLK soket dizisi (2x 14-kutup); kablo uzunluğu: 3 m
Montajlı ekranlı kablo; bağlantı 1: IDC/FLK soket dizisi (1x 20-kutup); bağlantı 2: IDC/FLK soket dizisi (1x 20-kutup); kablo uzunluğu: 2 m
Montajlı, ekranlı, halojensiz yuvarlak kablo; bağlantı 1: D-SUB soket dizisi (1x 9-kutup); bağlantı 2: D-SUB pin dizisi (1x 9-kutup); kablo uzunluğu: 1 m
Montajlı, ekranlı, halojensiz yuvarlak kablo; bağlantı 1: D-SUB soket dizisi (1x 15-kutup); bağlantı 2: D-SUB pin dizisi (1x 15-kutup); kablo uzunluğu: değişken
Kontrolörler için sistem kablolaması konfigüratörü
Özel tak ve çalıştır çözümünüzü yapılandırın. Anlaşılır kullanıcı arayüzü ve 3D modeller kolay kullanım sağlar. Sadece birkaç tıklamayla ön adaptörler, sistem kabloları ve sinyal aktarım modüllerinden oluşan çözüm bileşenlerinizi seçebilirsiniz.
VARIOFACE sistem kablolarımız, IDC/FLK konnektörlü sistem kabloları veya D-SUB konnektörlü sistem kabloları olarak kategorize edilir. Her kategoride PVC kablo veya halojensiz kablo mevcuttur. Ayrıca, bu kabloların hem ekranlı hem de ekransız versiyonları bulunur. Gereksinimlerinize bağlı olarak, kabloyu her iki uçta konnektörlü veya bir uçta konnektör diğer ucu açık olacak şekilde alabilirsiniz.
|
|
|
---|---|---|
IDC/FLK konnekörlü VARIOFACE sistem kablosu | D-SUB geçmeli konnekörlü VARIOFACE sistem kablosu | |
İletken kesiti | 0,14 mm² | 0,25 mm² |
Kablo başına maks. akım | 1 A | 2 A |
Kablo tipi | PVC / halojen içermez | PVC / halojen içermez |
Tasarım | Ekranlı / ekransız | Ekranlı |
Konnektörler | Bir uçta açık kablo ucu veya her iki uçta montajlı | Bir uçta açık kablo ucu veya her iki uçta montajlı |
Versiyonlar:
Versiyonlar:
Versiyonlar:
Versiyonlar:
Açık kablo ucunun renk kodlaması
Kullanıcı dostu bir renk ve sayı kodlama sistemi ile kablolar doğrudan atanabilir. Basit renk kodlama sistemi ile birimlerin ve onlukların ataması açık ve net bir etiketleme sağlar. Örneğin , kahverengi her zaman “1” rakamını ve sarı “4” rakamını temsil eder. Yani kahverengi-sarı etiketli kablo her zaman 14 numaralı kablodur.