VARIOFACE ön adaptör, Honeywell C300 için, C serisi I/O, maks. 1 x 16 kanallı, fiş ve 37 pinli D-SUB konnektör konfigürasyonlu
Kontrolöre-özel sistem kablajı
Kontrolöre özel sistem kablolamamız, çok çeşitli kontrolörlerin I/O modüllerine hızlı, hatasız bağlantı sağlamak için özel olarak geliştirilmiştir. Basit takılabilir ön adaptörler, sistem kabloları ve sonlandırma kartlarıyla, özellikle yeni VARIOFACE Front Connect nesliyle, geleneksel çözümlere kıyasla %90'a kadar zaman ve %60'a kadar yer tasarrufu sağlayabilirsiniz. VARIOFACE sistem kablolaması tüm yaygın I/O sistemleri için mevcuttur.
VIP VARIOFACE ön adaptör, ControlLogix®1756 I/O için bağlı sistem kabloları ile. 1 x 16 kanala kadar bağlanabilir.
VARIOFACE ön adaptörler, Allen Bradley ControlLogix ve Honeywell PlantScape için, giriş kartı IB 32.
Ön adaptörler üst 1756-TBE kapaklarına doğru itilir (standart olarak verilmez).
Honeywell C300 modülleri için 16-kanallı modül. Kontrol tarafında, modül, D-SUB 37-kut. veya FLK 50-kut. aracılığıyla kontrol edilir. Saha tarafında, bıçaklı ayırma bulunan bir vidalı bağlantı (1+, 1C, 1-,...16+, 16C, 16-) sunulmuştur. Modül genişliği: 258,5 mm
VARIOFACE COMPACT LINE, Allen-Bradley ControlLogix için sonlandırma kartı, ControlLogix-özel markalama bulunan
VIP VARIOFACE ön adaptör, ControlLogix®1756 I/O için bağlı sistem kabloları ile. 1 x 16 kanala kadar bağlanabilir.
VIP VARIOFACE ön adaptör, ControlLogix® 1756 I/O için bağlı sistem kabloları ile. 1 x 8 kanala kadar bağlanabilir.
Eklenti halojensiz yuvarlak kabloya ve Yokogawa kontrolörlerin bağlantısı için her iki yanda enjeksiyon kalıplamalı bir 50 pinli soket dizisine sahip döküm ön adaptör. Kablo uzunluğu: 5,0 m
VIP VARIOFACE ön adaptör, ControlLogix® 1756 I/O için bağlı sistem kabloları ile. 4 x 8 kanala kadar bağlanabilir.
VIP VARIOFACE ön adaptör, ControlLogix®1756 I/O için bağlı sistem kabloları ile. 1 x 16 kanala kadar bağlanabilir.
Avantajlarınız
- Kontrolöre özel sistem kablolaması sayesinde farklı otomasyon cihazlarının I/O modüllerine hızlı, hatasız bağlantı
- Röle, solid-state röle ve geçiş konnektörü gibi çok sayıda farklı fonksiyon
- 1, 2 veya 3 iletkenli bağlantı teknolojili arayüz modülleri sayesinde bireysel tasarım
- Esnek – Bağlantıyı vidalı, yaylı veya push-in yöntemleriyle yapın
- Konfigürasyon çapraz listesi veya online seçim kılavuzuyla kolay planlama
- Sistem kabolaması COMPLETE line sisteminin parçasıdır
Geçmeli komponentli VARIOFACE sistem kablolaması
Kontrolöre özel sistem kablolamasına genel bakış
VARIOFACE kontrole özel sistem kablolaması aşağıdaki komponentlerden oluşur:
-
Ön adaptör:
Ön adaptör, sinyalleri, tekli kablolardan oluşan karmaşık bir kablaja gereksinim olmayacak biçimde düzenler. Adaptörün kontrolörün doğru giriş/çıkış devresine takılması yeterlidir. Aşağıdaki üreticiler için çözümler mevcuttur: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa -
Sistem kablosu:
Sinyaller kontrolörden modüle hazır sistem kablosuyla iletilir. Farklı versiyonlar, uzunluk, kutup sayısı ve ekranlamaya bağlı olarak sunulmaktadır. -
Sonlandırma kartları:
Sonlandırma kartı kontrol ve saha sinyallerini iletir. Bu durumda geniş ürün yelpazemizden faydalanabilirsiniz. Sonlandırma kartları, farklı bağlantı teknolojisi, genişlik ve işlevlerle temin edilebilir.
VARIOFACE Front Connect
Yeni nesil ultra-kompakt sonlandırma kartları, remote I/O sistemi ile saha düzeyi arasındaki mükemmel ilavedir. Yenilikçi tasarım, hızlı ve hatasız kablolama ve aynı zamanda kontrol panosunda yer tasarrufları sağlar. VARIOFACE Front Connect, merkezi olmayan çevresel aygıtları yüksek esneklik ve ince tasarımla ideal şekilde destekler.
VARIOFACE Front Connect
Tekli kablolarla klasik kablolama
Tekli kablolarla klasik kablaj
I/O cihazlarına kabloları tek tek bağlamak zaman alıcıdır ve hataya müsaittir.
Özellikler:
- Kabloları boydan kesmek, soymak, etiketlemek, yüksüklemek ve döşemek gibi iş adımları gerektiği için zaman alıcıdır
- Her kablo bağlantısı potansiyel bir hata sebebidir
- Kablo kombinasyonları karmaşa yaratır
- Sorun tespiti zordur
- Kablolar tek tek çekildiği için oldukça esnektir
VARIOFACE sistem kablolaması
VARIOFACE sistem kablolaması
Sistem kablolaması ön adaptör, sistem kablosu ve modülden oluşan uyumlu hale getirilmiş bir bağlantı konseptidir.
Özellikler:
- Geçmeli komponentler hızlı ve hatasız bağlantı sağlar
- Klasik tekli kablolamaya göre %90 zaman kazandırır
Kontrolörler için sistem kablolaması konfigüratörü
Konfigüratör: VARIOFACE – kontrolörler için sistem kablolaması
Özel tak ve çalıştır çözümünüzü yapılandırın. Anlaşılır kullanıcı arayüzü ve 3D modeller kolay kullanım sağlar. Sadece birkaç tıklamayla ön adaptörler, sistem kabloları ve sinyal aktarım modüllerinden oluşan çözüm bileşenlerinizi seçebilirsiniz.
PLC-V8 adaptörlü kontrolöre özgü sistem kablolaması
Sistem kablolama adaptörü röle modüllerinin kontrol seviyesine hızlı ve hatasız bağlantısını sağlar. Bu çözüm PLC-INTERFACE ve VARIOFACE sistem kablolamasının özelliklerini birleştirir. Giriş ve çıkış bloğu modüler yapı sayesinde anahtarlama gereksinimlerine uygun olarak kanala özgü montaj sağlar.