8 x PLC-INTERFACE için V8 adaptör (14 mm), bağlantı 1: D-SUB pin dizisi 1x 15-kutup, bağlantı 2: Geçmeli bağlantı (8x PLC-INTERFACE klemense takılabilir), bağlantı 3: Vidalı bağlantı 1x 2-kutup, kanal sayısı: 8, кontrol mantığı: pozitif anahtarlama
Kontrolöre-özel sistem kablajı
Kontrolöre özel sistem kablolamamız, çok çeşitli kontrolörlerin I/O modüllerine hızlı, hatasız bağlantı sağlamak için özel olarak geliştirilmiştir. Basit takılabilir ön adaptörler, sistem kabloları ve sonlandırma kartlarıyla, özellikle yeni VARIOFACE Front Connect nesliyle, geleneksel çözümlere kıyasla %90'a kadar zaman ve %60'a kadar yer tasarrufu sağlayabilirsiniz. VARIOFACE sistem kablolaması tüm yaygın I/O sistemleri için mevcuttur.
Eklenti yuvarlak kabloya ve Yokogawa kontrolörlerin bağlantısı için her iki yanda enjeksiyon kalıplamalı bir 40 pinli soket dizisine sahip döküm ön adaptör. Kablo uzunluğu: 15,0 m
Vidalı bağlantılı ve yedek 50-kut. sistem bağlantılı 32 kanal 24 V DC çıkış röle modülü, her bir çıkış devresinde sigorta ve köprü, Yokogawa ADV551 ve ADV561 için
Siemens SIMATIC® ET 200SP HA için VARIOFACE sonlandırma kartı, özel markalama bulunan, bıçaklı ayırma klemensi ve test noktası ile güç besleme klemensleri bulunan
Kablo seti; kontrolör: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; bağlantı 1: D-SUB soket dizisi (1x 37-kutup); bağlantı 2: D-SUB soket dizisi (2x 15-kutup); kablo uzunluğu: 3 m
Eklenti yuvarlak kabloya ve Yokogawa kontrolörlerin bağlantısı için her iki yanda enjeksiyon kalıplamalı bir 50 pinli soket dizisine sahip döküm ön adaptör. Kablo uzunluğu: 5,0 m
VARIOFACE modülü, vida bağlantılı ve erkek D-SUB minyatür pin dizili, NS 35 raya montaj, 37-pinli
Kablo seti; kontrolör: Axioline Realtime I/O; bağlantı 1: Tek telli kablolar (8-kutup) (Tek teller markalanır ve yüksük takılır); bağlantı 2: IDC/FLK soket dizisi (1x 14-kutup); kablo uzunluğu: 6 m
Kablo seti; kontrolör: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; bağlantı 1: Fujitsu geçmeli konnektör (1x 40-kutup); bağlantı 2: IDC/FLK soket dizisi (4x 14-kutup); kablo uzunluğu: 2 m
S7-1500 özel etiketli Siemens S7-1500 sistemleri için VARIOFACE COMPACT LINE arabirim modülü, vida bağlantılı, modül genişliği: 97.7 mm
Avantajlarınız
- Kontrolöre özel sistem kablolaması sayesinde farklı otomasyon cihazlarının I/O modüllerine hızlı, hatasız bağlantı
- Röle, solid-state röle ve geçiş konnektörü gibi çok sayıda farklı fonksiyon
- 1, 2 veya 3 iletkenli bağlantı teknolojili arayüz modülleri sayesinde bireysel tasarım
- Esnek – Bağlantıyı vidalı, yaylı veya push-in yöntemleriyle yapın
- Konfigürasyon çapraz listesi veya online seçim kılavuzuyla kolay planlama
- Sistem kabolaması COMPLETE line sisteminin parçasıdır
Geçmeli komponentli VARIOFACE sistem kablolaması
Kontrolöre özel sistem kablolamasına genel bakış
VARIOFACE kontrole özel sistem kablolaması aşağıdaki komponentlerden oluşur:
-
Ön adaptör:
Ön adaptör, sinyalleri, tekli kablolardan oluşan karmaşık bir kablaja gereksinim olmayacak biçimde düzenler. Adaptörün kontrolörün doğru giriş/çıkış devresine takılması yeterlidir. Aşağıdaki üreticiler için çözümler mevcuttur: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa -
Sistem kablosu:
Sinyaller kontrolörden modüle hazır sistem kablosuyla iletilir. Farklı versiyonlar, uzunluk, kutup sayısı ve ekranlamaya bağlı olarak sunulmaktadır. -
Sonlandırma kartları:
Sonlandırma kartı kontrol ve saha sinyallerini iletir. Bu durumda geniş ürün yelpazemizden faydalanabilirsiniz. Sonlandırma kartları, farklı bağlantı teknolojisi, genişlik ve işlevlerle temin edilebilir.
VARIOFACE Front Connect
Yeni nesil ultra-kompakt sonlandırma kartları, remote I/O sistemi ile saha düzeyi arasındaki mükemmel ilavedir. Yenilikçi tasarım, hızlı ve hatasız kablolama ve aynı zamanda kontrol panosunda yer tasarrufları sağlar. VARIOFACE Front Connect, merkezi olmayan çevresel aygıtları yüksek esneklik ve ince tasarımla ideal şekilde destekler.
VARIOFACE Front Connect
Tekli kablolarla klasik kablolama
Tekli kablolarla klasik kablaj
I/O cihazlarına kabloları tek tek bağlamak zaman alıcıdır ve hataya müsaittir.
Özellikler:
- Kabloları boydan kesmek, soymak, etiketlemek, yüksüklemek ve döşemek gibi iş adımları gerektiği için zaman alıcıdır
- Her kablo bağlantısı potansiyel bir hata sebebidir
- Kablo kombinasyonları karmaşa yaratır
- Sorun tespiti zordur
- Kablolar tek tek çekildiği için oldukça esnektir
VARIOFACE sistem kablolaması
VARIOFACE sistem kablolaması
Sistem kablolaması ön adaptör, sistem kablosu ve modülden oluşan uyumlu hale getirilmiş bir bağlantı konseptidir.
Özellikler:
- Geçmeli komponentler hızlı ve hatasız bağlantı sağlar
- Klasik tekli kablolamaya göre %90 zaman kazandırır
Kontrolörler için sistem kablolaması konfigüratörü
Konfigüratör: VARIOFACE – kontrolörler için sistem kablolaması
Özel tak ve çalıştır çözümünüzü yapılandırın. Anlaşılır kullanıcı arayüzü ve 3D modeller kolay kullanım sağlar. Sadece birkaç tıklamayla ön adaptörler, sistem kabloları ve sinyal aktarım modüllerinden oluşan çözüm bileşenlerinizi seçebilirsiniz.
PLC-V8 adaptörlü kontrolöre özgü sistem kablolaması
Sistem kablolama adaptörü röle modüllerinin kontrol seviyesine hızlı ve hatasız bağlantısını sağlar. Bu çözüm PLC-INTERFACE ve VARIOFACE sistem kablolamasının özelliklerini birleştirir. Giriş ve çıkış bloğu modüler yapı sayesinde anahtarlama gereksinimlerine uygun olarak kanala özgü montaj sağlar.