AXC F 2000 EA - Kontrolör
1551772

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Kontrolör (SPS), PLCnext Control; Programlama: Yüksek seviyeli dil ve IEC 61131-3; İşletim sistemi: Yocto/Linux® (gerçek zaman); Programlama aracı: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; İşlemci: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz; Ürün, IEC 62351-3 ve IEC 62443 (SL2) uyarınca sertifikalandırılmıştır (Sertifikasyon koşulları için kullanıcı dokümantasyonuna bakın), Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Zaman açısından kritik süreçlerin belirleyici ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için gerçek zaman özellikli Linux işletim sistemi
Enerji uygulamaları alanı için geliştirilmiştir
Çok sayıda protokol desteklenir; ör. http, https, FTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog
IEC 60870-5-101/-104 ve Modbus/RTU için lisanslar içerir
Mevcut enerji teknolojisi sistemlerine ve kurulumlarına entegrasyon için yaygın olarak kullanılan fieldbus protokollerini (IEC 60870-5-101/-104, IEC 61850, Modbus TCP/RTU, Ethernet TCP/IP vb.) destekler.
Klasik PLC programlama ile C++, C# veya Python gibi modern üst seviye dillerin birleşimi sayesinde maksimum tasarım özgürlüğü
Uygulamalarınızın ve verilerinizin korunması için endüstriyel otomasyonun en yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılar
Maksimum esneklik ve ölçeklenebilirlik için özel olarak geliştirilmiş Axioline Smart Elements
3 bağımsız Ethernet arabirimi
IEC 61850-3 Sınıf H uyarınca artırılmış gereklilikleri karşılar
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C
Entegre siber güvenlik, IEC 62443 ve IEC 62351-3 uyarınca güvenlik standartlarını karşılar