AXL SE DI8/2 EA - Dijital modül
1398502

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Axioline Smart Elements, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 8, 24 V DC, 19 V ... 29 V, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, IEC 61850-3'e göre, muhafaza sınıfı: IP20; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Ortak toprak bağlantılı 8 dijital giriş
Sinyal gerilimi: 24 V DC
-40 °C ... 70 °C ortam sıcaklığı
IEC 61850-3'e göre çevre ve EMC koşullarını karşılar
Cihaz plakası saklanır