AXL SE DI4/2 48/60DC EA - Dijital modül
1348696

Axioline Smart Elements, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 4, 48 V DC ... 60 V DC, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, IEC 61850-3'e göre, muhafaza sınıfı: IP20

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Ortak toprak bağlantılı 4 dijital giriş
Sinyal gerilimi: 48 V DC ... 60 V DC
-40 °C ... 70 °C ortam sıcaklığı
IEC 61850-3'e göre çevre ve EMC koşullarını karşılar
Cihaz plakası saklanır