Elektrik prizleri ve servis arayüzleri

Elektrik prizleri ve servis arayüzleri

Elektrik prizleri ve servis arayüzleri, çeşitli uygulamalar için büyük bir esneklik sağlar. Prizler ve arayüzler, zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılabilir. Kontrol panoları, altyapı komponentleri ve çok çeşitli cihazlar için uygundurlar. Prizler DIN rayı üzerine monte edilebilir veya direkt montajla takılabilir.

Go to Product Detail Page for item 0804091
EO-I/UT/LED/DUO - Çift soket
EO-I/UT/LED/DUO - Çift soket
0804091

Çift soket, ışık göstergeli, Pin konnektör yapısı tip I, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 10 A, DIN ray veya doğrudan montaj, standartlar/yönetmelikler: GB 2099.1 ve GB 1002, Ülke markalaması: Çin

Go to Product Detail Page for item 0804100
EO-J/UT/GN - Soket
EO-J/UT/GN - Soket
0804100

Soket, İsviçre ve diğer ülkeler için, Pin konnektör yapısı tip J, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: yeşil, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 16 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, standartlar/yönetmelikler: SEV 1011, Ülke markalaması: İsviçre

Go to Product Detail Page for item 0804047
EO-CF/PT/F - Soket
EO-CF/PT/F - Soket
0804047

Soket, 5 x 20 mm sigorta ile, 6,3 A, Pin konnektör yapısı tip CF, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 6 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, standartlar/yönetmelikler: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Ülke markalaması: Almanya

Go to Product Detail Page for item 0804006
EO-D/UT/F/GN - Soket
EO-D/UT/F/GN - Soket
0804006

Soket, 5 x 20 mm sigorta ile, 6,3 A, Tip: D, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: yeşil, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 6 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, Ülke markalaması: Hindistan / Afrika

Go to Product Detail Page for item 0804130
EO-L/UT/SH/LED/DUO - Çift soket
EO-L/UT/SH/LED/DUO - Çift soket
0804130

Çift soket, genişletilmiş dokunma koruması/kepenk ile, LED gösterge, Pin konnektör yapısı tip L, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 16 A, DIN ray veya doğrudan montaj, standartlar/yönetmelikler: CEI 23-50, Ülke markalaması: İtalya

Go to Product Detail Page for item 0804033
EO-CF/UT/LED/S - Soket
EO-CF/UT/LED/S - Soket
0804033

Soket, LED göstergeli, anahtar, Pin konnektör yapısı tip CF, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 16 A, DIN ray veya doğrudan montaj, standartlar/yönetmelikler: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Ülke markalaması: Almanya

Go to Product Detail Page for item 0804175
EO-AB/PT/F - Soket
EO-AB/PT/F - Soket
0804175

Soket, 5 x 20 mm sigorta ile, 6,3 A, Pin konnektör yapısı tip AB 15A, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 125 V AC (60 Hz), nominal akım: 6 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, standartlar/yönetmelikler: UL 508, IEC 60884-1, Ülke markalaması: ABD, Kanada

Go to Product Detail Page for item 0804092
EO-I/UT/LED/DUO/GN - Çift soket
EO-I/UT/LED/DUO/GN - Çift soket
0804092

Çift soket, ışık göstergeli, Pin konnektör yapısı tip I, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: yeşil, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 10 A, DIN ray veya doğrudan montaj, standartlar/yönetmelikler: GB 2099.1 ve GB 1002, Ülke markalaması: Çin

Avantajlarınız

  • Dünya çapında kullanım için kapsamlı ürün yelpazesi
  • Modüler tasarım ve çift yuvalı versiyonlar sayesinde yer tasarrufu
  • DIN raya, montaj çerçevesine ve doğrudan montaj ile esnek montaj
  • IP65 koruma sınıflı versiyonlar sayesinde sağlam ve sıcaklığa dayanıklı
  • Entegre dokunma emniyeti

Yeni ürünler

DIN rayı üzerinde USB arayüzlü elektrik prizleri

USB arayüzlü prizler

Üç bağlantılı üniversal

Alman ve Amerikan pinli konnektör modeline sahip elektrik prizleri ek bir USB-A ve USB-C arayüzüne sahiptir. Bu, çeşitli cihazların tedarik edilebileceği anlamına gelir. Güç bağlantısı için Push-in ve vidalı bağlantı arasında seçim yapabilirsiniz

Temel özellikler

  • Pin konnektör yapısı: Almanya / ABD
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • USB arayüzleri: USB-A ve USB-C
  • USB değerleri: 5 V, 3 A (toplam), verimlilik: DOE Seviye IV
  • Bağlantı yöntemi: Push-in / vida
  • Kablo kesiti: 0,2 mm² … 4 mm² / 24 AWG … 12 AWG
  • ABD tipleri için LED ekran
  • İlgili güvenlik standartlarına uygundur

Avantajlarınız

  • 3'ü 1 arada: Bakım ve servis sırasında harici cihazlar için kullanıma hazır güç kaynağı
  • Güvenli USB güç kaynağı ve 15 W USB gücü ile hızlı şarj
  • Yüksüz ve kısmi yükte çalışmada USB arayüzünün özellikle yüksek verimliliği ile enerji tasarrufu
  • Esnek montaj: DIN rayına montaj veya vidayla doğrudan montaj
  • Push-in bağlantı teknolojisi ile hızlı ve kolay kurulum

Endüstri için servis arayüzleri

Servis arayüzleri

Servis arayüzleri ile kolay bakım ve diyagnostik

Kontrol panolarındaki servis arayüzleri, bakım ve servis çalışmalarının verimliliğini ve güvenliğini artırır. Uzman personel, kontrol panosunu açmadan elektronik aksamlara kolayca erişebilir. Operasyonel kesintiler önlenir. Korumalı hizmet arayüzleri ayrıca hatalı işlem riskini en aza indirir ve sistem bütünlüğünü korur.

Çok çeşitli veri ön plakaları
Servis arayüzü montaj çerçeveleri
Servis soketleri
Çok çeşitli veri ön plakaları

Veri ön plakaları çok sınırlı bir alanda birçok bağlantı seçeneği sunar, farklı kontak ara parçaları kombine edilebilir. Servis arayüzleri aşağıdaki ara parçaları ile temin edilir:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Soketler
  • SC-RJ kaplin

Servis arayüzü montaj çerçeveleri

IP65 korumalı sağlam, sıcaklığa dayanıklı montaj çerçeveleri zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım sağlar. Ürün portföyü, bir veya iki veri ön plakası için metal ve plastik çerçeveler içerir.

Servis soketleri

Kompakt servis soketleri özellikle yerden tasarruf sağlar ve daha küçük kontrol kutularında ve cihazlarda veri erişimi için idealdir. Veri arayüzleri 22 mm'lik standart bir deliğe monte edilir. IP65 sınıfı koruma, kurulumun suya ve toza karşı güvenilir şekilde korunmasını sağlar.

Kontrol panosundaki soket

Kontrol panosundaki soket

Dünya çapında kullanım sağlayan elektrik prizleri

11 farklı fiş geometrisi ile temin edilen elektrik prizleri, kontrol panosu veya sistem üretiminde uluslararası olarak kullanılabilir. LED ekranlar, anahtarlar, sigortalar veya devre kesiciler gibi ek işlevler olası uygulama aralığını genişletir.

Elektrik prizlerini Push-in veya vida bağlantılı seçebilirsiniz. Prizlerin montaj yöntemi de son derece esnektir. İster DIN raya kilitleyin, ister vidalı veya yapışkanlı montajı kullanarak direkt monte edin. Adaptör plakasıyla birlikte soketler servis arayüzlerine de entegre edilebilir.

Sigortalı ve anahtarlı soketler
Durum göstergeli soketler
Soketlerin montajı
Bir elektrik prizinin bağlantı işareti
Sigortalı ve anahtarlı soketler

Sigortalı soketler şebeke koruması sağlar. Bir arıza durumunda, elektrik şebekesinin diğer alanlarının çalışmaya devam etmesi için yalnızca seçici olarak açılırlar. Aynı zamanda, sigortanın değiştirilmesi hızlı ve kolaydır. Entegre anahtarlı soketler, yedek sigortayı çalıştırmadan veya elektrik fişini çekmeden bağlı cihazların gücünü ayrı ayrı keser.

Durum göstergeli soketler

Renkli versiyonlar belirli görevleri olan soketleri tanımlar; örneğin ayrı bir güç kaynağından gelen bir güvenlik güç kaynağı. Bir LED, soketin çalışıp çalışmadığını ve gerilim olup olmadığını gösterir.

Soketlerin montajı

DIN rayına standart montajın yanı sıra, bu soketler doğrudan uygun bir yüzeye de vidalanabilir. Böylece ürünler esnek bir şekilde ve duruma göre kurulabilir.

Bir elektrik prizinin bağlantı işareti

Elektrik prizlerinin bağlantı noktalarının tümü alt tarafta düzenlenmiştir. Bu, gereken alanı azaltır ve uygun kablolama sağlar. Zaman kazandıran Push-in bağlantının yanı sıra, klasik ve kendini kanıtlamış vidalı bağlantı teknolojisine sahip soket versiyonları da mevcuttur.

Ürün broşürü
Kontrol panosu aksesuarları

Ürün broşüründe kontrol panosu aksesuarlarının çeşitliliğini keşfedin. Aksesuarlar kontrol panosunun içinde ve çevresinde koruma ve düzen sağlar. Ayrıca prizler ve servis arabirimleri, bakımı, servisi ve arıza teşhisini kolaylaştırır.

Broşürü indirin
Farklı pano aksesuarlarına sahip kontrol panosu