SACC-MCI-M12MS-4CON/0,5 - Kontak taşıyıcı
1440805

Kontak taşıyıcı, 4-kutup, Pin, düz, M12, kodlama: A, açık açık kablo, Önden montaj/kare flanş, M12, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE litz teli, 2026 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sahada hızlı bağlantı için elverişli saha montajı cihaz konnektörleri
Serbestçe monte edilebilir şekilde veya ön montajlı litz kabloları ile birlikte kontak taşıyıcılar
Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
Sinyal ve güç iletimi için üniform bir Design-in tasarım içinde standart pin atamaları