cULus Onaylı
Onay kimliği: E221474-20160506Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A |
Kontak taşıyıcı, 6-kutup, Soket, düz, M8, A-kodlama, SMD reflow, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A |