SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR SH GR R - Kontak taşıyıcı
1425601

Kontak taşıyıcı, Güç, 5-kutup, Pin, düz, M12, L-kodlama, THR lehim bağlantısı, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt cihazlar için: sınırlı bir alanda yüksek güç iletimi
İki parçalı cihaz konnektörü sayesinde indirgenmiş montaj masrafları
Otomatik toplama ve yerleştirme tipi montaja uygun paketleme mevcuttur
Tüm yaygın pin atamaları ve kodlamaları mevcuttur
Dişli kilitli mekanik port vidalı bağlantılar sayesinde kolay cihaz entegrasyonu
Takılı değilken cihaz için ek conta