PRC 5-HEAD-FS6-1 - Kontak taşıyıcı
1070197

Kontak taşıyıcı, Ürün kapsamı: PRC 35, tasarım: Aletle veya el ile serbest bırakma (bkz. aksesuarlar), renk: siyah, pin sayısı: 5, min. iletken kesiti: 1,5 mm2, maks. iletken kesiti: 6 mm2, anma gerilimi: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak türü: Dişi, Konnektör muhafazası olmayan kontak ara parçası. Lütfen aksesuar listesine göre uygun konnektör mahfazalarını sipariş edin.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Düz ve açılı konnektör muhafazaları sayesinde çok amaçlı arabirimler
Vidalı bağlantı teknolojisi sayesinde mevcut konnektör kafalarının üniversal yerleşimi
Optimum depolama için modüler sistem
Kilitleme mekanizması, manuel olarak veya bir alet kullanılarak açılabilir
Hava koşullarına dayanıklı malzeme kullanımı sayesinde dahili ve harici uygulamalar için ideal