cUL Onaylı
Onay kimliği: E468743-20200116UL onaylı
Onay kimliği: E468743-20200116VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40054228Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 32 A |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40054231Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 35 A |