HC-DD 108-ESTC
-
Kontak ara parçası
1674723
HEAVYCON erkek ara parça, DD108 serisi, 108 kutuplu, krimp bağlantı
Ürün Ayrıntıları
Genel | B24 tipi HEAVYCON-ADVANCE ve HEAVYCON muhafaza için, CK 1,6-ED krimp kontaklar (krimp kontaklar teslimat kapsamında değildir). Geçmeli bağlantılar sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir. |
Montaj açıklaması | -Çok sayıda kablo varsa kutu yüksekliği için h >= 72 mm önerilir. -HC-CST (1676857) kodlama pinleri ve HC-CBU (1676860) kodlama soketleri tavsiye edilir. |
Ürün tipi | Sabit kutup sayılı kontak ara parçası |
Tasarım | DD108 |
Kutup sayısı | 108 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 34 mm |
Yükseklik | 35 mm |
Uzunluk | 111 mm |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı teknolojisi | Krimp bağlantı |
Standarda uygun bağlantı | IEC / EN |
İletken bağlantısı | |
İletken kesiti | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bağlantı kesit alanı AWG | 26 ... 14 |
Herbir kablonun soyma mesafesi | 8 mm |
6 mm (2,5 mm²) |
Nominal gerilim (III/3) | 250 V |
Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
Nominal akım | 10 A |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
Kontak yüzey malzemesi | Ag (Au alternatifi) |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C (kontakların ısınması dikkate alınmıştır) |
Yapısal ve test regülasyonları | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Testler | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Ürün numarası | 1674723 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | 02 |
Ürün Kodu | AF7ABF |
Katalog Sayfası | Sayfa 361PC-2007 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918144852 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 92,65 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 92,65 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
HC-B-3PE - PE çoğullayıcı 1644326
-
HC-CBU - Kodlama elemanı 1676860
-
HC-CB - Kodlama bulonu 1772722
-
HC-B-ZG - Gergi kilit kelepçesi 1685327
-
HC-B-ZS - Gergi kilit kelepçesi 1685330
-
HC-CST - Kodlama elemanı 1676857
-
HC-SMR-B24 - DIN raya monte çerçeve 1687985
-
HC-SMP 150-B24-AMQ - DIN raya monte çerçeve 1660944
-
HC-B 24-ANDOCK - Kenetlemeli çerçeveler 1586141
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018