QPD STAS 3PE1,5 BK - Konnektör
1490382

Konnektör, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, pin sayısı: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 400 V, 16 A AC/DC, siyah, bir QUICKON somunlu, dış kablo çapı: 7 mm ... 13 mm, Jaluziler, panjurlar, makaralı panjurlar ve tentelerin motor bağlantısı için konnektörler

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Jaluziler, panjurlar, makaralı panjurlar ve tenteler için tüm klasik motor bağlantılarıyla uyumludur
Kullanışlı: özel alet gerektirmeyen hızlı ve kolay montaj
Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
QPD STAK/STAS, IEC 60335 uyarınca evde kullanıma uygun elektrikli cihazlar için kullanılabilir
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması