UTTB 2,5-LA 24 RD - Komponent klemensi
3046692

kesit alanı
bağlantı yöntemi

Komponent klemensi, Gerilim seçilen LED tipiyle belirlenir., bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tasarım genişliği yalnızca 5,2 mm