Doğrudan montaj için Marshalling patch paneller

Marşaling bağlantı panelleri

Marşaling bağlantı panelleri, sinyalleri sıralamak için kullanılır. Marşaling bağlantı panelleri, renk kodlu ve tam kutup sayısına sahip bir konfigürasyon sağlar. Ayrıca çift taraflı Push-in bağlantı sayesinde yüksek sinyal yoğunluğuna çözüm sunarlar. Geniş yüzeyli markalama seçenekleri ve marşaling bağlantı panellerinin geniş renk seçenekleri, kabloların ve bağlantı noktalarının renk kodlu atanmasını sağlar. Bu, sezgisel ve güvenli kurulum sağlar.

Bu ürünler hakkında ilave bilgi için bir soru sorun

Avantajlarınız

  • Kompakt tasarım sayesinde yüksek sinyal yoğunluğu
  • Modüler tasarım belirli bir uygulama için tam kutup sayısının konfigüre edilebilmesini sağlar
  • Kabloların ve bağlantı noktalarının renklerinin yapılandırılabilir oluşu rahat ve güvenli montaj sağlar
  • Serbestçe erişilebilen 2,3 mm test noktalarıyla kullanışlı test seçenekleri
  • Belirgin, geniş yüzeyli markalama
  • Direkt montaj, 19 inç rak montajı veya DIN rayı montajı ile esnek kullanım
  • Tek tip CLIPLINE complete aksesuarları ile daha düşük lojistik maliyetleri

Marşaling bağlantı panelleri

Bir elin kabloyu yerleştirdiği PTMC marşaling bağlantı panelleri

PTMC marşaling bağlantı panelleri

Potansiyel dağıtımı için marşaling bağlantı panelleri

Kompakt tasarımları sayesinde, marşaling bağlantı panelleri %20'ye varan yer tasarrufu sağlar. İstenen kutup sayısına göre yapılandırılabilen ve renkli matris elemanları içeren modüler yapı, yer kazandıran, düzgün ve hatasız kablolama sağlar. Serbestçe erişilebilen 2.3 mm test noktaları aracılığıyla marşaling bağlantı panellerini rahatlıkla test edebilirsiniz. Direkt, 19 inç raka veya DIN raya montaj için potansiyel dağıtıcılar mevcuttur.
Marşaling panelleri gibi, tek tip CLIPLINE complete aksesuarlarını kullanarak depolama ve lojistik maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.
Marşaling bağlantı panelleri önceden monte edilmiş ve serbestçe yapılandırılabilir olarak da temin edilebilir.

Bir muhafaza paneline monte edilmiş ve her iki tarafı kablolanmış PTMC marşaling bağlantı panelleri

PTMC marşaling bağlantı panelleri her iki tarafta aynı anda kablolanır

Marşaling bağlantı panellerinin kullanımı

Yeni sistem ve yenilemelerde bus sistemlerinin kullanımının yanında (ör. enerji santrallerinde ve proses sistemlerinde), yüksek emniyet ve süreklilik talebi nedeniyle noktadan noktaya bağlantı geçerliliğini korumaktadır. Standart ölçüm cihazlarıyla hızlı hata tespiti avantajına sahiptir. Gelecekte, yüksek sinyal yoğunluğu, düşük yer ihtiyacı ve yüksek düzey belirginlik sağlayan marşaling panelleri kaçınılmaz olacaktır. Patentli ve modüler PTMC marşaling panosu konseptiyle gruplama uygulamaları için yenilikçi bir sisteme sahip olacaksınız.

Bir elin kabloyu yerleştirdiği marşaling bağlantı panelleri

Marşaling bağlantı panelleri

PTMC marşaling bağlantı panelleri için konfigüratör

Marşaling bağlantı panellerinizi burada yapılandırın. Kompakt tasarım otomasyon uygulamalarındaki sıralamada yüksek sinyal yoğunluğu sağlar.

Marşaling panelleri ve marşaling bağlantı panelleri için açık ürün broşürü

Marşaling panelleri ve marşaling bağlantı panelleri ürün broşürü

İndir

Marşaling bağlantı panelleri hakkında basılı materyal almak ister misiniz? Aşağıda ürün broşürümüzü ve kalite broşürümüzü bulabilirsiniz.